Quellcode aus Steuerung laden...

Überblick

Mit dem Befehl Online > Quellcode aus Steuerung laden... wird ein Projekt aus einer Steuerung geladen. Zu diesem Zweck muss dort eine Projektarchivdatei vorhanden sein, möglicherweise erzeugt durch den Befehl Quellcode-Download.

Mit dem Befehl wird der Dialog Gerät auswählen geöffnet, in dem Sie wie in der Ansicht Kommunikationseinstellungen den Netzwerkpfad zur Steuerung auswählen müssen. Wählen Sie in der Baumstruktur verfügbarer Geräte den passenden Eintrag aus und klicken Sie auf OK.

Der Dialog Projektarchiv wird geöffnet, in dem Sie konfigurieren können, welche Inhalte des Archivs für den Upload extrahiert und in welchen Pfad sie kopiert werden sollen. Die Verwendung dieses Dialogs entspricht der Verwendung der Funktion Projektarchiv/Archiv extrahieren. Nach Bestätigung durch Klick auf OK werden die Dateien kopiert. Wenn unter dem angegebenen Pfad bereits eine Datei vorhanden ist, werden Sie gefragt, ob sie überschrieben werden soll.

Danach wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob das extrahierte Projekt im Programmiersystem geöffnet werden soll.