Verwenden Sie den Befehl Projekt > Aktive Anwendung setzen, um festzulegen, welche der verfügbaren Anwendungen, die in der Anwendungsbaumstruktur definiert sind, die aktive Anwendung sein soll. Wenn in der Anwendungsbaumstruktur eine Anwendung ausgewählt ist, steht der Befehl im Kontextmenü und standardmäßig im Menü Projekt zur Verfügung. Nach Ausführung des Befehls wird die ausgewählte Anwendung in der Anwendungsbaumstruktur als fettgedruckter Eintrag angezeigt.
Beachten Sie, dass Onlineaktivitäten nur die aktive Anwendung betreffen.