Implementieren von Schnittstellen
Mit dem Befehl Schnittstellen implementieren... kann ein Funktionsbaustein im Hinblick auf die implementierten Schnittstellen aktualisiert werden. Wenn die Schnittstellendefinition geändert wurde, z. B. durch Hinzufügen einer weiteren Methode, kann diese Änderung auch im Funktionsbaustein entsprechend vorgenommen werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Funktionsbausteinobjekt in den Navigatoren und führen Sie den Befehl Schnittstellen implementieren... aus. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Implementieren von Schnittstellen.
Wenn Sie die Vererbung für Funktionsbausteine verwenden, beachten Sie Folgendes: Methoden oder Attribute, die durch die Vererbung einer Schnittstelle erstellt wurden, müssen entweder implementiert oder gelöscht werden, wenn die Implementierung des Basisfunktionsbausteins verwendet werden soll. Pragma-Attribute werden automatisch eingefügt. Sie werden bei der Kompilierung erkannt und lösen die Ausgabe entsprechender Meldungen aus, um Sie daran zu erinnern, dass die geerbten Methoden bzw. Eigenschaften noch geprüft werden müssen. Löschen Sie die Pragma-Attribute, sobald Sie den neuen Funktionsbaustein vollständig implementiert haben.