Gerät einstecken...

Überblick

Verwenden Sie den Befehl Projekt > Gerät einstecken..., um ein Geräteobjekt, das für ein Hardware-Modul steht, in der aktuell ausgewählten Position der Gerätebaumstruktur zu platzieren. Ein leerer Steckplatz wird durch das Symbol G-SE-0030408.1.gif-high.gif und den Eintrag <Empty> identifiziert. Ein bereits belegter Steckplatz zeigt das Symbol G-SE-0030409.1.gif-high.gif und den Gerätenamen an.

Der Befehl öffnet das Dialogfeld Gerät hinzufügen. Dort können Sie ein für die ausgewählte Position verfügbares Gerät auswählen. Ist der Steckplatz bereits belegt, wird der vorhandene Eintrag ersetzt.

G-SE-0030402.2.gif-high.gif