Objekt hinzufügen > DeviceTrace...
Der Befehl Projekt > Objekt hinzufügen > DeviceTrace... ist verfügbar, wenn ein Steuerungsknoten in der Gerätebaumstruktur ausgewählt wird. Er ermöglicht das Hinzufügen eines Trace-Knotens unter dem ausgewählten Steuerungsknoten.
Klicken Sie beim Öffnen des Editors im Online-Modus mit der rechten Maustaste auf den Stammknoten Application.Trace. Dadurch wird ein Kontextmenü mit den Befehlen Online-Liste... und Trace hochladen geöffnet, mit denen Sie die aktiven Traces in der Steuerung aktualisieren können. Dies ist ebenfalls während des Aufbaus einer Verbindung zur Steuerung möglich (keine Anmeldung erforderlich). Für diesen Vorgang muss die zugehörige Anwendung nicht unbedingt für die Steuerung kompilierbar sein.
Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Trace-Editors im EcoStruxure Machine Expert Programmierhandbuch.