Makro einfügen / Makro danach einfügen

Makro einfügen

Der Befehl AS-Editor > Makro einfügen wird im AS-Editor verwendet, um einen Makrobaustein vor der aktuell ausgewählten Position im Diagramm einzufügen. Standardmäßig wird der Makroname Macro<x> in den Baustein eingetragen, wobei x für eine fortlaufende Zahl steht. Der Makroname kann bearbeitet werden.

Um ein Makro zu bearbeiten oder anzuzeigen, öffnen Sie den Makro-Editor mit dem Makro anzeigen-Befehl.

Makro (ausgewählt) im AS-Diagramm

G-SE-0030852.1.gif-high.gif

 

 

Makro danach einfügen

Der Befehl AS-Editor > Makro danach einfügen wird im AS-Editor verwendet, um einen Makrobaustein nach der aktuell ausgewählten Position im Diagramm einzufügen.