System-Explorer – Erste Schritte

Überblick

Wenn Sie das Dialogfeld System-Explorer zum ersten Mal öffnen, sind die Felder leer. Um zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor.

Definieren eines Systempfads

Um das Dialogfeld System-Explorer mit Inhalt zu füllen, müssen Sie zuerst den Systempfad definieren. Dies ist ein Ordner, der als System-Repository dient, in dem Systemprojekte gespeichert werden, auf die von verschiedenen Benutzern oder von unterschiedlichen Software­programmen zugegriffen werden kann:

oUm individuell im Systemprojekt zu arbeiten und es von verschiedenen Softwareprogrammen aus zu öffnen (z. B. EcoStruxure Machine Expert Logic Builder oder Motion Sizer) können Sie einen Ordner auf Ihrem lokalen PC definieren.

Geben oder fügen Sie hierfür den Pfad zum Ordner mit dem System-Repository in das Textfeld Systempfad ein.

Ergebnis: Wenn der von Ihnen definierte Ordner bereits ein Systemprojekt enthält (wie beispielsweise im Dialogfeld EcoStruxure Machine Expert Logic Builder Neues Projekt mit dem Parameter Name des Systemprojekts definiert), wird er als Stammknoten in der Baumstruktur der Spalte SYSTEMPROJEKTE angezeigt.

Erstellen eines Systemprojekts

Wenn der von Ihnen definierte Ordner Systempfad noch kein Systemprojekt enthält, gehen Sie wie folgt vor, um ein Systemprojekt zu erstellen.

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie in der Spalte SYSTEMPROJEKTE des Dialogfelds auf die Schaltfläche Systemprojekt erstellen.

Ergebnis: Die Spalte auf der rechten Seite erhält den Titel SYSTEM ERZEUGEN und enthält zwei Parameter.

2

Geben Sie den Namen für das Systemprojekt im Textfeld Systemname ein.

3

Geben Sie die Beschreibung für das Systemprojekt im Textfeld Systembeschreibung ein.

4

Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen.

Ergebnis: Das von Ihnen erstellte Systemprojekt wird der Baumstruktur in der Spalte SYSTEMPROJEKTE auf der linken Seite des Dialogfelds als neuer Knoten hinzugefügt.

Hinzufügen des geöffneten Anwendungsprojekts zum Systemprojekt

Um das im Softwareprogramm (z. B. EcoStruxure Machine Expert Logic Builder oder Motion Sizer) geöffnete Anwendungsprojekt dem in der Spalte SYSTEMPROJEKTE ausgewählten Systemprojekt hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuelles Projekt hinzufügen.

Ergebnis: Das Dialogfeld wird geschlossen und das geöffnete Anwendungsprojekt wird zum Systemprojekt hinzugefügt. Wenn Sie das Dialogfeld zu einem späteren Zeitpunkt erneut öffnen, wird das Anwendungsprojekt in der Spalte SYSTEMPROJEKTE des Dialogfelds System-Explorer als Unterknoten des Systemprojektknotens angezeigt.