Im Dialogfenster Tools > Optionen > SFC-Editor können Einstellungen vorgenommen werden, die das Bearbeiten in einem SFC Editor (Sequential Function Chart) betreffen.
Die Einstellungen werden in Rastereinheiten vorgenommen. Eine Rastereinheit = Schriftgröße, die gerade in den Texteditor-Optionen gesetzt ist (Textbereich > Schriftbereich).
Schritthöhe |
Höhe eines Schritt-Elements in Rastereinheiten Mögliche Werte: 1...100 |
Schrittbreite |
Schrittelement-Breite in Pixel in Rastereinheiten Mögliche Werte: 2...100 |
Aktionsbreite |
Anzeige-Breite eines Aktions-Elements in Rastereinheiten Mögliche Werte: 2...100 |
Qualifiziererbreite |
Anzeige-Breite des Qualifizierers in Rastereinheiten Mögliche Werte: 2...100. |
Eigenschaftenbreite |
Anzeige-Breite der Eigenschaften in Rastereinheiten Mögliche Werte: 2...100. |
Diese Einstellungen werden sofort in allen derzeit geöffneten SFC-Editoren wirksam.
Layout-Optionen in SFC
Optionen für die Standardeinfügemethode für Schrittaktionen:
Option Standardeinfügemethode |
Beschreibung |
---|---|
Referenz kopieren |
Wenn Sie einen Schritt kopieren, wird ebenfalls die Referenz der vom Schritt aufgerufenen Aktionsobjekte kopiert. Der Ausgangsschritt und der neue Schritt rufen dieselbe Aktion auf. |
Implementierung duplizieren |
Die Referenzen der vom Schritt aufgerufenen Aktionsobjekte sind mit diesem Schritt verknüpft. Wenn Sie das Schrittelement kopieren, werden für den neuen Schritt neue Aktionsobjekte erstellt. Die Implementierung wird dupliziert. |
Immer fragen |
Wenn Sie eine Schrittaktion einfügen, werden Sie aufgefordert festzulegen, ob die Aktionen eines Schrittelements bei der Kopie dupliziert werden sollen oder ob die Referenz der vorhandenen Aktion verwendet werden soll. HINWEIS: Wenn ein Schritt bereits über eine eingebettete Aktion verfügt, werden die neu eingefügten Aktionen dieses Schritts ebenfalls eingebettet. Desgleichen werden neu eingefügte Aktionen nicht eingebettet, wenn der Schritt bereits eine nicht eingebettete Aktion aufweist. In diesen Fällen werden Sie nicht zur Auswahl des Duplizierungsmodus aufgefordert. |
Option für eingebettete Objekte
Option |
Beschreibung |
---|---|
Aktions- und Transitionsobjekte im Navigator anzeigen |
Bei Auswahl dieser Option werden die Aktions- und Transitionsobjekte, die von einem Schritt in den SFC-Baustein eingebettet werden, als Knoten in der Anwendungsbaumstruktur angezeigt. |
Sichtbarkeit von Eigenschaften |
Hier können Sie festlegen, welche der Elementeigenschaften (Schritt-Attribute) neben einem Element in der SFC-Editor-Ansicht angezeigt werden sollen: Die Eigenschaften Allgemein und Spezifisch für jeden Elementtyp werden in der Tabelle angezeigt. Sie können im Feld Wert ein Häkchen setzen, um den Eigenschaften-Wert rechts vom Element in jedem SFC-Objekt anzuzeigen. Wenn Sie zusätzlich ein Häkchen im Feld Mit Namen setzen, wird vor dem Wert der Name der Eigenschaft angezeigt. |
Online |
Wenn die Option Schrittzeit anzeigen aktiviert ist, wird im Online-Modus die aktuelle Schrittzeit rechts von allen Schrittelementen angezeigt, für die Zeit- Eigenschaften definiert sind. |
Anzeige einer Schrittzeit im Online-Modus
Beispiel für Schritt-Attribute