Das Dialogfenster Tools > Optionen enthält Unterdialogfelder, um das Verhalten und die Anzeige der EcoStruxure Machine Expert Programmierschnittstelle zu konfigurieren. Die Standardeinstellungen werden vom aktuellen Profil definiert.
Die aktuellen Einstellungen, die durch einen Mausklick auf OK bestätigt werden, werden auf dem lokalen System gespeichert. Diese überschreiben die Standardeistellungen, die mit einer Installation des EcoStruxure Machine Expert Programmiersystems bereitgestellt werden.
Die folgenden Standard-Unterdialogfelder sind im Dialogfenster Optionen verfügbar:
oSFC