Aufrufliste

Überblick

Mit dem Befehl Anzeigen > Aufrufliste wird die Ansicht Aufrufliste geöffnet. Wenn Sie ein Programm im Online-Modus schrittweise durchlaufen, zeigt diese Ansicht die aktuell erreichte Schrittposition mit ihrem kompletten Aufrufpfad.

Die Ansicht Aufrufliste zeigt den Namen der aktuell betroffenen Anwendung und den Namen des Tasks, der die aktuell erreichte POU steuert, unter der Titelleiste an.

Die Aufrufliste wird als eine Liste von Positionen angezeigt, von denen jede durch den Namen der POU, den Speicherort und - im Falle von Instanzen - durch den Instanzpfad beschrieben werden. Je nach Editor wird die Position durch die Zeilen- und Spaltennummern Texteditor) oder anhand der Netzwerk- oder Elementnummern (Grafikeditoren) beschrieben.

Die erste Zeile in dieser Liste, die durch einen gelben Pfeil angezeigt wird, beschreibt die aktuelle Schrittposition. Wenn sich diese Position innerhalb einer POU befindet, die von einer anderen POU aufgerufen wird, wird die Position des Aufrufs in der nächsten Zeile beschrieben. Wenn diese POU wiederum von einer anderen POU aufgerufen wird, folgt die Aufrufposition in der dritten Zeile und so weiter.

Die Ansicht Aufrufliste steht auch im Offline-Modus und während des normalen Online-Programmlaufs zur Verfügung. In diesem Fall wird die Position, die während einer Online-Einzelschrittausführung zuletzt angezeigt wurde, zwar weiterhin angezeigt, allerdings in grau unterlegten Buchstaben.

Ansicht Aufrufliste, aktuelle Position fbdld, aufgerufen von PLC_PRG

G-SE-0030411.2.gif-high.gif

 

 

Im Gegensatz zur Ansicht Aufrufliste enthält die Ansicht Aufrufbaum Informationen zu den Aufrufen einer POU noch vor der Kompilierung der Anwendung.