Der Datentyp BIT kann nur für bestimmte Variablen innerhalb von Strukturen verwendet werden. Die möglichen Werte sind TRUE (1) und FALSE (0).
Ein BIT-Element benötigt 1 Bit Speicherplatz und ermöglicht das Adressieren einzelner Bits einer Struktur mithilfe des Namens (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bitzugriff in Strukturen). Nacheinander deklarierte Bit-Elemente werden in Bytes kombiniert. Im Gegensatz zum Datentyp BOOL, für den in jedem Fall 8 Bits reserviert sind, kann die Nutzung von Speicherplatz optimiert werden. Auf der anderen Seite nimmt der Zugriff auf Bits definitif mehr Zeit in Anspruch. Daher sollte der Datentyp BIT für das Speichern mehrerer boolescher Informationselemente in einem kompakten Format vewendet werden.