Mit dem textuellen Deklarationseditor wird der Deklarationsteil eines POU-Objekts erstellt. Er kann durch eine tabellarische Ansicht ergänzt werden. Alle in einer der Ansichten vorgenommenen Änderungen werden automatisch auf die andere Ansicht angewendet.
Abhängig von den aktuellen Einstellungen der Deklarationseditor-Optionen steht nur die textuelle oder die tabellarische Ansicht zur Verfügung. Mit den Schaltflächen Textuell und Tabellarisch am rechten Rand des Editorfensters können Sie zwischen den beiden Ansichten wechseln.
In der Regel wird der Deklarationseditor in Kombination mit den Programmiersprachen-Editoren verwendet. Dies bedeutet, dass er im oberen Teil des Fensters platziert wird, das beim Bearbeiten oder Anzeigen (Überwachen) eines Objekts im Offline- oder Online-Modus geöffnet wird. Die Deklarationskopfzeile beschreibt den POU-Typ (z. B. PROGRAM, FUNCTION_BLOCK, FUNCTION). Eine Erweiterung durch globale POU-pragma-Attribute ist möglich.
Der Online-Modus des Deklarationseditors ist wie der einer Überwachen-Ansicht strukturiert.
Die Deklaration von Variablen erfolgt auch in Globalen Variablenlisten und Datentypen, die in eigenen Editoren erstellt werden.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Variablendeklaration.
Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:
oTextueller Deklarationseditor