In FBD bzw. KOP wird eine Zuweisung abhängig von der aktuellen Cursor-Position entweder direkt vor einem Eingang (Cursor-Position 2), direkt nach einem Ausgang (Cursor-Position 4) oder am Ende des Netzwerks (Cursor Position 6) eingefügt. In einem KOP-Netzwerk wird die Zuweisung als Spule angezeigt. Alternativ kann das Zuweisungselement aus der Toolbox gezogen werden oder über Drag&Drop innerhalb der Editoransicht kopiert oder verschoben werden.
Nach dem Einfügen kann die Zeichenfolge ??? durch den Namen der Variablen, die zugewiesen werden soll, ersetzt werden. Die Eingabehilfe kann dabei mithilfe der Schaltfläche ... geöffnet werden.
In AWL wird eine Zuweisung mittels KOP- und ST-Anweisungen programmiert. Siehe hierzu: Modifikatoren und Operatoren in AWL.