RETURN-Anweisung in FBD/KOP/AWL

Überblick

Mit einer RETURN-Anweisung kann eine FBD-, KOP- oder AWL-POU verlassen werden.

In einem FBD- oder KOP-Netzwerk kann die RETURN-Anweisung parallel zu oder anschließend an die vorausgehenden Elemente platziert werden. Sobald der Eingang der RETURN-Anweisung TRUE wird, wird die Abarbeitung der POU abgebrochen.

Führen Sie den Befehl Return einfügen aus, um eineRETURN-Anweisung einzufügen. Alternativ kann das Element aus der Toolbox entnommen oder von einer anderen Position innerhalb des Editors kopiert oder verschoben werden.

RETURN-Element

G-SE-0025783.1.gif-high.gif

 

 

In AWL wird zum gleichen Zweck die RET-Anweisung verwendet.