Dies ist ein KOP-Element.
Im linken Teil des Kontaktplans enthält jedes Netzwerk 1 oder mehrere Kontakte. Kontakte werden durch 2 vertikale, parallele Linien dargestellt.
Kontakte geben die Bedingung EIN (TRUE) oder AUS (FALSE) von links nach rechts weiter. Jedem Kontakt ist eine boolesche Variable zugewiesen. Ist diese Variable TRUE, wird die Bedingung von links nach rechts und schließlich an eine Spule im rechten Teil des Netzwerks übergeben. Andernfalls empfängt die rechte Verbindung den Wert FALSE.
Sie können mehrere Kontakte sowohl in Reihe als auch parallel schalten. Parallel geschaltete Kontakte stellen eine logische OR-Verbindung dar, d. h., es muss nur einer der Kontakte TRUE sein, damit die Parallelverzweigung den Wert TRUE überträgt. Dagegen stellen in Reihe geschaltete Kontakte eine logische AND-Bedingung dar, d. h., alle Kontakte müssen TRUE sein, damit der letzte Kontakt TRUE überträgt.
Daher entspricht die Anordnung der Kontakte entweder einer Parallel- oder einer Reihenschaltung.
Ein Kontakt kann auch negiert werden. Dies wird durch den Schrägstrich im Kontaktsymbol angezeigt.
Ein negierter Kontakt übergibt die eingehende Bedingung (TRUE oder FALSE) nur dann, wenn die zugewiesene boolesche Variable FALSE ist.
Sie können einen Kontakt mit einem der folgenden Befehle in ein KOP-Netzwerk einfügen: Kontakt einfügen, Kontakt einfügen (rechts), Kontakt parallel einfügen (oberhalb), Kontakt parallel einfügen (unterhalb), Steigende Flanke-Kontakt einfügen oder Fallende Flanke-Kontakt einfügen. Alle diese Befehle stehen im Menü KOP zur Verfügung. Alternativ können Sie das Element auch mit Ziehen und Ablegen aus den Werkzeugen oder von einer anderen Position innerhalb des Editors einfügen.
Sie können einen bereits eingefügten Kontakt mit einem neuen oder negierten Kontakt ersetzen. Um dies zu tun, ziehen Sie einen Kontakt oder negierten Kontakt aus der Toolbox auf einen bestehenden Kontakt und legen Sie ihn dort ab.
Beim Arbeiten in der FBD- oder AWL-Ansicht ist der Befehl nicht verfügbar. In ein KOP-Netzwerk eingefügte Kontakte und Spulen werden jedoch durch entsprechende FBD-Elemente oder AWL-Anweisungen dargestellt.