Erstellen einer Gerätevorlage auf der Basis eines Feldgerätes oder I/O-Moduls
Sie können eine Gerätevorlage auf Basis von Feldgeräten oder I/O-Modulen erstellen. Die folgende Beschreibung trifft auf Feldgeräte und I/O-Module zu, obwohl zur besseren Lesbarkeit nur der Begriff Feldgeräte verwendet wird.
In diesem Abschnitt wird Folgendes angegeben:
oDie Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit ein Feldgerät oder I/O-Modul mit Logik und Visualisierung als Gerätevorlage gespeichert werden kann;
oDie Informationen, die in einer Gerätevorlage gespeichert werden.
Voraussetzungen für die Feldgeräte
Die Feldgeräte müssen folgende Kriterien erfüllen, um als Gerätevorlagen gespeichert werden zu können:
oFeldgeräte müssen direkt mit den in der Liste unterstützter Feldbusse aufgeführten Feldbussen verknüpft sein;
oDer Gerätetyp muss im Geräte-Repository installiert sein.
Voraussetzungen für die I/O-Module
Nur die unterstützen I/O-Module können als Gerätevorlagen gespeichert werden.
Voraussetzungen für die Anwendung
Sie können Vorlagen nur aus korrekten Anwendungen erstellen. Korrekt bedeutet, dass während des Build-Prozesses keine Fehler gefunden wurden.
Voraussetzungen zum Einbeziehen von Steuerungslogik in eine Vorlage
Zum Einbeziehen von Steuerungslogik in eine Vorlage ist es erforderlich, dass die Steuerungslogik einen oder mehrere Codeabschnitte enthält, die Daten mit dem Feldgerät austauschen. Diese Steuerungslogik muss ausgeführt werden (also zu einem Task hinzugefügt oder von einem anderen Programm aufgerufen werden). Andernfalls wird sie bei der Ausführung des Befehls Build nicht berücksichtigt.
Die in Gerätevorlagen gespeicherten Geräteinformationen
Die folgenden Informationen von Feldgeräten werden in Gerätevorlagen gespeichert:
oGerätekonfiguration
oE/A-Zuordnung des Feldgeräts
oFür das Feldgerät geeignete Visualisierungen
oMit dem Feldgerät Daten austauschende Steuerungslogik