Als Alternative zum Ziehen und Ablegen von Geräten in der Gerätebaumstruktur klicken Sie auf die grüne Plus-Schaltfläche, die am entsprechenden Knoten in der Baumstruktur angezeigt wird. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf einen Knoten der Baumstruktur klicken, um ein entsprechendes Gerät überdas Kontextmenü hinzuzufügen. Das Dialogfeld Gerät hinzufügen wird geöffnet, über das Sie festlegen können, ob ein Gerät an den ausgewählten Knoten angehängt, in den Knoten eingefügt oder eingesteckt wird.
Wenn Sie dem Projekt eine Steuerung hinzufügen, werden der Gerätebaumstruktur automatisch mehrere Knoten hinzugefügt. Diese Unterknoten sind steuerungsspezifisch und von den von der Steuerung bereitgestellten Funktionen abhängig.
Nachfolgend wird die allgemeine Vorgehensweise zum Hinzufügen einer Steuerung beschrieben. Detaillierte Informationen zu einer spezifischen Steuerung können Sie dem Programmierhandbuch für diese Steuerung entnehmen.
Gehen Sie vor wie folgt, um Ihrem EcoStruxure Machine Expert-Projekt ein Gerät hinzuzufügen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie einen Projektknoten aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten und führen Sie den Befehl Gerät hinzufügen... im Kontextmenü aus. Ergebnis: Das Dialogfeld Gerät hinzufügen wird geöffnet. |
2 |
Wählen Sie dann im Dialogfeld Gerät hinzufügen das Element Schneider Electric im Listenfeld Hersteller aus. |
3 |
Wählen Sie die Steuerung aus, die dem Projekt hinzugefügt werden soll. |
4 |
Benennen Sie das Gerät um, indem Sie in das Feld Name einen Namen eingeben. HINWEIS: Wählen Sie einen Namen aus, der mit der IEC-Norm konform ist. Verwenden Sie keine Sonderzeichen, vorangestellten Ziffern oder Leerzeichen im Namen. Der Name darf nicht länger als 32 Zeichen sein. Wenn Sie das Gerät nicht umbenennen, wird ihm ein Standardname zugewiesen. Eine aussagefähige Benennung des Geräts kann zu einer übersichtlichen Organisation Ihres Projekts beitragen. |
5 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Gerät hinzufügen. Ergebnis: Die ausgewählte Steuerung wird dem Projekt hinzugefügt und als neuer Knoten in der Ansicht Gerätebaumstruktur angezeigt. Das Dialogfeld Gerät hinzufügen bleibt geöffnet. Sie haben folgende Möglichkeiten: oSie können eine weitere Steuerung hinzufügen, indem Sie den Vorgang ab Schritt 3 wiederholen oOder Sie klicken auf die Schaltfläche Schließen, um das Dialogfeld Gerät hinzufügen zu schließen. |