Informationen zu Funktionsvorlagen

Inhalt von Funktionsvorlagen

Funktionsvorlagen stellen dedizierte Steuerungs- und Visualisierungsfunktionen bereit, die mit einer Anwendungsfunktion verknüpft sind.

Eine Funktionsvorlage kann folgende Elemente enthalten:

oEin oder mehrere IEC-Programme, Funktionen oder Funktionsbausteine

oEinen oder mehrere benutzerdefinierte Datentypen (DUT)

oEin oder mehrere Feldgeräte oder E/A-Module, die von der Anwendungsfunktion verwendet werden

oEine oder mehrere -Visualisierungen der Anwendungsfunktion

oEine oder mehrere globale Variablenlisten

oEine oder mehrere globale Variablen, die mit anderen Anwendungsfunktionen gemeinsam genutzt werden können

oEine oder mehrere Textlisten und Bildersammlungen

oEine oder mehrere Traces

oEine oder mehrere CAM-Tabellen (für CANmotion)

oEine oder mehrere E/A-Variablen, die einem E/A-Kanal zugeordnet werden

oEin oder mehrere Vorlagenparameter

Verwenden von Funktionsvorlagen

Bereits verfügbare Funktionsvorlagen werden in Vorlagenbibliotheken gespeichert. Jede Vorlagenbibliothek enthält die Definition mehrerer Funktionsvorlagen, die über eine gemeinsame Basis verfügen (z. B. sind alle auf Verpackungsanwendungen ausgerichtet).

Sie können einfach Vorlagen auswählen, diese an die Anforderungen Ihrer spezifischen EcoStruxure Machine Expert-Projekte anpassen und dadurch neue, direkt verwendbare Anwendungsfunktionen erstellen.

Erstellen neuer Funktionsvorlagen

Damit eine bereits erstellte Anwendungsfunktion für jedes EcoStruxure Machine Expert-Projekt wiederverwendet werden kann, können Sie sie als Funktionsvorlage speichern.

Bestimmen Sie beim Speichern der Funktionsvorlage, in welcher Vorlagenbibliothek die Vorlage abgelegt werden soll.

Versionen von Funktionsvorlagen

Bei der Erstellung einer Funktionsvorlage wird eine Überprüfung durchgeführt, ob die Gerätebe­schreibung für das zu erstellende Gerät tatsächlich vorhanden ist. Falls nicht, wird das Gerät auf die neueste Version aktualisiert, wenn eine aktuellere Version vorhanden ist.