DATE_AND_TIME-Konstanten

Überblick

DATE-Konstanten und TIME_OF_DAY-Konstanten können zu sogenannten DATE_AND_TIME-Konstanten kombiniert werden.

Syntax

dt#<Datums- und Uhrzeitdeklaration>

Anstelle von dt# ist auch die folgende Schreibweise gültig:

oDT#

odate_and_time

oDATE_AND_TIME

Die Datums- und Uhrzeitdeklaration muss im Format <Jahr-Monat-Tag-Stunde:Minute:Sekunde> angegeben werden.

Sekunden können dabei als reelle Zahlen angegeben werden. Es können also auch Sekunden­bruchteile angegeben werden.

DATE_AND_TIME (kurz DT) Werte werden intern wie DWORD behandelt. Die Zeit wird in Sekunden angegeben, wobei ab dem 1. Januar 1970 um 00:00 Uhr gerechnet wird.

Beispiele

DATE_AND_TIME#1996-05-06-15:36:30
dt#1972-03-29-00:00:00

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung der TIME-Datentypen.