Mit einer solchen Konstanten können Uhrzeiten angegeben gespeichert werden.
tod#<Uhrzeitdeklaration>
Anstelle von tod# gelten auch folgende Schreibweisen:
oTOD#
otime_of_day#
oTIME_OF_DAY#
Die Uhrzeitdeklaration muss im Format <Stunde:Minute:Sekunde> angegeben werden.
Sekunden können dabei als reelle Zahlen angegeben werden. Es können also auch Sekundenbruchteile angegeben werden.
TIME_OF_DAY (kurz TOD) Werte werden intern wie DWORD behandelt. Die Zeit wird in Millisekunden angegeben, wobei bei ab 00:00 Uhr gerechnet wird.
Beispiele
TIME_OF_DAY#15:36:30.123
tod#00:00:00
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung der TIME-Datentypen.