Die nachstehenden, von der Norm IEC1131-3 vorgeschriebenen Operatoren werden unterstützt:
oADD
oMUL
oSUB
oDIV
oMOD
oMOVE
Folgende Operatoren erweitern die Norm:
oSIZEOF
Beachten Sie einen möglichen Overflow der arithmetischen Operation, wenn der resultierende Wert den Bereich des Datentyps, der für die resultierenden Variable verwendet wird, überschreitet. Das kann dazu führen, dass niedrige Werte anstelle hoher Werte oder umgekehrt geschrieben werden.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Die in arithmetischen Operationen verwendeten Operanden und Ergebnisse müssen grundsätzlich geprüft werden, um einen arithmetischen Overflow zu verhindern. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:
oADD
oMUL
oSUB
oDIV
oMOD
oMOVE