ST-Editor

Überblick

Der ST-Editor wird verwendet, um Programmierobjekte in der IEC-Programmiersprache Strukturierter Text (ST) oder Erweiterter Strukturierter Text zu erstellen, die einige Erweiterungen zum IEC 61131-3-Standard bietet.

Der ST-Editor ist ein Texteditor. Verwenden Sie daher die entsprechenden Texteditoreinstellungen in den Dialogfeldern Optionen und Anpassen, um Verhalten, Darstellung und Menüs zu konfigurieren. Hier können Sie die Standardeinstellungen für Hervorhebungsfarbe, Zeilennummern, Tabulatoren, Einrückungen und viele weitere Optionen festlegen.

Weitere Informationen

Um Blöcke auszuwählen, drücken Sie die Taste Alt, und wählen Sie den gewünschten Textbereich mit der Maus aus.

Der Editor ist im unteren Bereich eines Fensters verfügbar, das auch den Deklarationseditor im oberen Bereich enthält.

Wenn beim Editieren syntaktische Fehler erkannt werden, werden die entsprechenden Meldungen im Fenster Precompile Messages angezeigt. Dieses Fenster wird jedes Mal aktualisiert, wenn Sie den Fokus auf das Editorfenster zurücksetzen (beispielsweise wenn Sie den Cursor in einem anderen Fenster platzieren und dann wieder ins Editorfenster wechseln).