Eingabehilfe

Überblick

Das Dialogfeld Eingabehilfe und der entsprechende Befehl Eingabehilfe (standardmäßig im Menü Bearbeiten > Intelligente Code-Bearbeitung) sind nur verfügbar, wenn sich der Cursor in einem Texteditorfenster befindet. Im Dialogfeld werden die verfügbaren Projektelemente zum Einfügen an der aktuellen Cursorposition aufgeführt.

Standard-Tastenkürzel:F2

Dialogfeld Eingabehilfe

G-SE-0026978.2.gif-high.gif

 

 

Beschreibung der Elemente

Das Dialogfeld Eingabehilfe enthält die folgenden Elemente:

Element

Beschreibung

Kategorien

In diesem Bereich werden die Projektelemente nach Kategorien sortiert.

Filter

Sie können einen Filter für die Kategorie Variablen festlegen. Um einen bestimmten Variablentyp anzuzeigen, wählen Sie in der Liste einen Eintrag wie z. B. Lokale Variablen, Globale Variablen oder Konstanten aus.

Bereich Elemente

Name, Typ, Adresse, Ursprung

Im Bereich Elemente werden die verfügbaren Elemente und je nach Kategorie auch die Daten zu Typ, Adresse und Ursprung angezeigt. Dies hängt von der im Bereich Kategorien ausgewählten Kategorie ab.

Der Ursprung wird für E/A-Variablen (Pfad in der Gerätebaumstruktur) und in der Bibliothek definierte Variablen (Bibliotheksname und Kategorie) angezeigt.

Sie können die Elemente nach Name, Typ, Adresse und Ursprung alphabetisch in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren. Klicken Sie dazu auf die entsprechende Spaltenkopfzeile (Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Symbol).

Um die Spalten Typ, Adresse oder Ursprung zu verbergen oder anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile der betreffenden Spalte.

Strukturierte Ansicht

Wenn die Option Strukturierte Ansicht ausgewählt ist, werden die Projektelemente in einer Strukturbaumansicht mit Symbolen dargestellt.

Wenn die Option nicht ausgewählt ist, werden die Projektelemente flach dargestellt. Jedes Projektelement wird mit der POU angezeigt, zu der es gehört (Beispiel: GVL1.gvar1).

HINWEIS: Wenn im Knoten Global der Anwendungsbaumstruktur  sowie unterhalb einer Applikation (Anwendungsbaumstruktur) Objekte mit dem gleichen Namen vorhanden sind, wird in der Eingabehilfe nur ein Eintrag angeboten, da die Verwendung des Objekts durch die üblichen Aufrufprioritäten bestimmt wird (zuerst das der Applikation zugewiesene Objekt, dann das globale).

Element

Beschreibung

Dokumentation anzeigen

Wenn die Option Dokumentation anzeigen ausgewählt ist, wird das Dialogfeld Eingabehilfe um das Feld Dokumentation erweitert.

Wenn das ausgewählte Element eine Variable ist und dieser eine Adresse zugewiesen ist oder bei ihrer Deklaration ein Kommentar hinzugefügt wurde, werden diese Elemente hier angezeigt.

Mit Argumenten einfügen

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Elemente, die Argumente enthalten, z. B. Funktionen, mit diesen Argumenten eingefügt.

Beispiel:

Wenn der Funktionsbaustein FB1, der die Eingangsvariable fb1_in und die Ausgangsvariable fb1_out enthält, mit Argumenten eingefügt wird, wird das Folgende in den Editor geschrieben:

fb1(fb1_in:= , fb1_out=> )

Mit Namensraum-Präfix einfügen

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Element mit dem Namensraum-Präfix eingefügt.

Diese Option muss ausgewählt werden, wenn Objekte in Bibliotheken eingefügt werden, in deren Eigenschaften definiert ist, dass die Verwendung eines Namensraum-Präfix obligatorisch ist (Option Nur qualifizierten Zugriff auf alle Kennungen zulassen ist ausgewählt).