Aufzeichnen von Trend-Daten

 

Starten Sie den Aufzeichnungsprozess

Voraussetzung

Für den Start des Aufzeichnungsprozesses ist ein konfiguriertes Objekt des Typs Trend-Aufzeichnung erforderlich.

Starten der Trend-Aufzeichnung

Schritt

Aktion

1

Starten Sie die Steuerung.

2

Wählen Sie die Anwendung, die die Trend-Aufzeichnung enthält und wählen Sie den Befehl Applikation > Anmelden.

3

Starten Sie die Anwendung.

Bevor Sie die Steuerung anhalten oder einen Download durchführen (Befehl Online-Änderung), müssen Sie die Trend-Aufzeichnung anhalten.

HINWEIS

DATENVERLUST

Halten Sie die Trend-Funktion an und speichern Sie die Trend-Daten, bevor Sie den Zustand der Steuerung ändern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Bedingtes Starten der Trend-Aufzeichnung

Voraussetzung: Die Aufzeichnungseinstellung wurde ausgeführt.

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie auf ein Trend-Objekt.

Ergebnis: Der Trendaufzeichnungs-Editor wird geöffnet.

2

Wählen Sie den obersten Knoten in der Baumansicht der Konfiguration.

Ergebnis: Auf der rechten Seite des Dialogfelds werden die Aufzeichnungseinstellungen angezeigt

3

Ordnen Sie dem Feld Aufzeichnungsbedingung eine boolesche Variable zu.

Die boolesche Variable steuert die Aufzeichnung der Daten.

4

Wählen Sie die Anwendung, die die Trend-Aufzeichnung enthält, und führen Sie den Befehl Applikation > Anmelden aus.

5

Starten Sie die Anwendung.