Trend-Aufzeichnung - Überblick
Trend-Aufzeichnung - Funktionen
Die Trend-Aufzeichnung ermöglicht eine langfristige Datenerfassung. Mit der Trend-Aufzeichnung werden die Werte der IEC-Variablen erfasst und dauerhaft in der Datenbank gespeichert. Ferner werden Verlaufsdaten gespeichert, so dass der Trend zu einem späteren Zeitpunkt aus den Daten gelesen werden kann. Die Datenbank befindet sich auf der Steuerung und wird während der Laufzeit mit Daten gefüllt. Die Trenddaten können über eine Visualisierung angezeigt werden, bei der die Daten aus der Datenbank ausgelesen und die Datensätze visualisiert werden.
Je nach dem Volumen der aufgezeichneten Daten und der Leistung der Steuerung kann es während der Trend-Aufzeichnung zu einem Timeout kommen. Dies wird als Ausnahmefehler erkannt.
Bevor Sie die Steuerung anhalten oder einen Download durchführen (BefehlOnline Change), müssen Sie die Trend-Aufzeichnung anhalten, um die Trend-Daten in der Datenbank zu speichern.
HINWEIS |
DATENVERLUST |
Halten Sie die Trend-Funktion an und speichern Sie die Trend-Daten, bevor Sie den Zustand der Steuerung ändern. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Diese Funktion ist nicht für alle unterstützten Steuerungen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung., je nachdem, ob die Trend-Aufzeichnung unterstützt wird.