Erstellen einer Überwachungsliste
Erstellen Sie eine Überwachungsliste, indem Sie diesen Schritten folgen:
Schritt |
Aktion |
Kommentar |
---|---|---|
1 |
Führen Sie den Befehl Ansicht > Überwachen > Überwachen<n> aus, um die Ansicht Überwachung zu öffnen. |
– |
2 |
Doppelklicken Sie auf das Feld in der Spalte Ausdruck und geben Sie die zu überwachende Variable entweder manuell oder mittels der Eingangshilfe ein. Syntax: <device name>.<application name>.<object name>.<variable name> |
HINWEIS: Wenn Sie den Namen einer strukturierten Variable eingeben, dann werden im Online-Modus die bestimmten Strukturkomponenten in den folgenden Zeilen automatisch eingegeben. |
3 |
Definieren Sie nachfolgend alle Variablen, die Sie in der aktuellen Überwachungsliste überwachen wollen. Sie können die Reihenfolge der Einträge durch Drag-und-Drop ändern. |
Die Felder Ausführungspunkt, Typ, Adresse, Kommentar werden automatisch entsprechend der Deklaration der Variablen gefüllt. Das Symbol vor dem Ausdruck zeigt an, ob es sich um eine Eingangsvariable |
Im Online-Modus wird die aktuelle Variable in der Spalte Wert angezeigt. Wie bei allen anderen Überwachungspositionen können Sie Vorbereitete Werte definieren und sie forcieren oder schreiben. Für weitere Informationen siehe die Kapitel Dialogfeld Werte forcieren, vorbereiteter Wert und Überwachung.
Im Online-Modus können Sie der Überwachungsliste einen aktuell fokussierten Ausdruck hinzufügen, indem Sie den Befehl Überwachung hinzufügen ausführen.