DTM-Befehle

Überblick

Die Verfügbarkeit der DTM-Befehle ist vom Gerät und jeweiligen Gerätestatus abhängig.

Für den Zugriff auf die DTM-Befehle sind folgende Möglichkeiten gegeben:

oDoppelklicken Sie auf den Geräteknoten in der Gerätebaumstruktur, um die Registerkarte Konfiguration des Geräts anzuzeigen. In der Symbolleiste der Registerkarte ist eine Teilgruppe der DTM-Befehle verfügbar.

oKlicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Geräteknoten in der Gerätebaumstruktur, um ein Kontextmenü mit Menübefehlen anzuzeigen.

Wenn ein Dialogfeld oder eine Funktion im Augenblick nicht zur Verfügung steht, erscheint der entsprechende Menübefehl bzw. das entsprechende Symbol in der Symbolleiste grau abgeblendet.

DTM-Befehle

In der nachfolgenden Tabelle werden die DTM-Befehle beschrieben:

Symbol in der Symbolleiste

Menübefehl

Beschreibung

Nicht zutreffend

Konfiguration

Öffnet die Benutzeroberfläche zur Konfiguration des ausgewählten Geräts.

HINWEIS: Diese Oberfläche ist gerätespezifisch und wird vom DTM-Hersteller bereitgestellt.

G-SE-0053470.1.gif-high.gif

 

 

Verbindung bearbeiten

Öffnet das Fenster Verbindung bearbeiten, in dem Sie die Verbindungsparameter konfigurieren können.

G-SE-0053468.1.gif-high.gif

 

 

Verbinden

Stellt eine Verbindung zum Gerät her.

Nicht zutreffend

Hochladen und verbinden

Stellt eine Verbindung zum Gerät her und überträgt die Konfiguration des ausgewählten Geräts in den PC.

G-SE-0053466.1.gif-high.gif

 

 

Verbindung trennen

Trennt die Verbindung zum Gerät.

G-SE-0053462.1.gif-high.gif

 

 

Vom Gerät hochladen

Überträgt die Konfiguration vom ausgewählten Gerät in den PC.

G-SE-0053464.1.gif-high.gif

 

 

Download auf Gerät

Überträgt die Konfiguration vom PC in das ausgewählte Gerät.

Gerät

Erweiterte Konfiguration > Zusätzliche Funktionen

Öffnet ein Untermenü mit zusätzlichen Menübefehlen, die bestimmte Vorgänge mit dem ausgewählten Gerät ermöglichen.

HINWEIS:  Diese zusätzlichen Operationen sind gerätespezifisch und werden vom DTM-Hersteller bereitgestellt. Wenn keine zusätzlichen Operationen verfügbar sind, wird der betreffende Menübefehl abgeblendet angezeigt.

Dokumentation

Erweiterte Konfiguration > Dokumentation

Öffnen ein Untermenü mit zusätzlichen Informationen des DTM-Herstellers für das ausgewählte Gerät.

HINWEIS: Wenn keine zusätzlichen Informationen verfügbar sind, wird dieser Menübefehl abgeblendet angezeigt.