EnhancedStatus - Funktionsbeschreibung
Typ |
Funktionsbaustein |
Verfügbar ab |
V2.0.3.0 |
Der Funktionsbaustein EnhancedStatus stellt thermische Informationen zum Motor bereit.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Verweis auf das TeSys island-Gerät. |
i_xExecute |
BOOL |
Bei einer steigenden Flanke an diesem Eingang startet der Funktionsbaustein die Ausführung. Die Ausgänge q_xDone, q_xError, q_etResult und q_etResultMsg werden bei fallenden Flanke an i_xExecute zurückgesetzt. Siehe Verhalten der Funktionsbausteine mit Eingang i_xExecute. |
i_sAvatarName |
Verweis auf den in der TeSys island-Konfiguration definierten avatar. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Fehler identifiziert. Für weitere Informationen, siehe q_etResult und q_etResultMsg, |
q_etResult |
Stellt Diagnose- und Statusinformationen in Form numerischer Werte bereit. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit. |
q_xBusy |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, bedeutet das, dass der Funktionsbaustein ausgeführt wird. |
q_xDone |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde die Ausführung erfolgreich abgeschlossen. |
q_iMotorTemperature |
INT |
Gibt die Temperatur des Motors in der Skalierungseinheit 0,1 °C an. Je nach Typ des Temperaturfühlers gilt folgender Bereich: o–200...850 °C (–328...1562 °F) (für PT100) o–200...600 °C (–328...1112 °F) (für PT1000) o–60...180 °C (–76...356 °F) (für NI 100/1000) |
q_usiSILGroup |
USINT |
Gibt die Nummer der SIL-Gruppe an. |
q_usiThermalCapacityUsed |
USINT |
Gibt den Prozentsatz (%) der genutzten Wärmeleistung des Motors an. |
q_aetAlarmMsg |
ARRAY OF ET_AlarmMessage |
Eine Liste mit Alarmmeldungen auf der Grundlage der aktiven Schutzfunktionen. |
q_aetTripMsg |
ARRAY OF ET_TripMessage |
Eine Liste mit Auslösemeldungen auf der Grundlage der aktiven Schutzfunktionen. |
q_uiTimeToTrip |
UINT |
Geschätzte Zeit bis zum Auftreten einer thermischen Überlastung angesichts der aktuellen Bedingungen. (Einheit: s) |
q_uiTimeToReset |
UINT |
Geschätzte Wartezeit bis zum Reset einer Auslösung wegen thermischer Überlastung. (Einheit: s) |
q_wPredictiveAlarmStatus |
WORD |
Register, in dem Vorhersage-Alarmstatusbits aggregiert werden. |