SystemVoltageEnhanced - Funktionsbeschreibung

Übersicht

Typ

Funktionsbaustein

Verfügbar ab

V2.0.3.0

G-SE-0075851.2.png

 

 

Funktionsbeschreibung

Der Funktionsbaustein SystemVoltageEnhanced gibt die erweiterten Spannungsregister des System-avatar zurück und setzt diese zurück.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Verweis auf das TeSys island-Gerät.

i_xExecute

BOOL

Bei einer steigenden Flanke an diesem Eingang startet der Funktionsbaustein die Ausführung. Die Ausgänge q_xDone, q_xError, q_etResult und q_etResultMsg werden bei fallenden Flanke an i_xExecute zurückgesetzt. Siehe Verhalten der Funktionsbausteine mit Eingang i_xExecute.

i_xResetVltgDipCntr

BOOL

Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, wird der Wert des Parameters q_udiResetVltgDipCntr zurückgesetzt.

i_xResetVltgSwellCntr

BOOL

Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, wird der Wert des Parameters q_udiResetVltgSwellCntr zurückgesetzt.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xError

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Fehler identifiziert. Für weitere Informationen, siehe q_etResult und q_etResultMsg,

q_etResult

ET_Result

Stellt Diagnose- und Statusinformationen in Form numerischer Werte bereit.

q_sResultMsg 

STRING[30]

Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit.

q_xBusy

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, bedeutet das, dass der Funktionsbaustein ausgeführt wird.

q_xDone

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde die Ausführung erfolgreich abgeschlossen.

q_stVltgDipRegister1

ST_VoltageRegister

Maximale Spannungsgröße bei Spannungseinbruch.

q_stVltgDipRegister1 = Neueste

(Einheit: V)

q_stVltgDipRegister2

Maximale Spannungsgröße bei Spannungseinbruch.

...

q_stVltgDipRegister5

q_uiVltgDipCntr

UINT

Spannungseinbruchszähler

q_stVltgSwellRegister1

ST_VoltageRegister

Maximale Spannungsgröße bei Spannungsstoß (Einheit: Volt).

q_stVltgSwellRegister1 = Neueste

q_stVltgSwellRegister2

Maximale Spannungsgröße bei Spannungsstoß.

...

q_stVltgSwellRegister5

q_uiVltgSwellCntr

UINT

Spannungstoßzähler