Beschreibung der Eingangspins

Beschreibung der Eingangspins

Diese Tabelle beschreibt die Eingangspins des Funktionsbausteins Bistable_Valve:

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Bemerkungen

i_xAut

BOOL

TRUE: Automatikbetrieb aktiviert

FALSE: Deaktiviert

 

i_xMan

BOOL

TRUE: Manueller Modus aktiviert

FALSE: Deaktiviert

 

i_xLoc

BOOL

TRUE: Offline-Modus aktiviert

FALSE: Deaktiviert

 

i_xLocOpen

BOOL

Eine steigende Flanke (Wechsel von 0 bis 1) öffnet das Ventil manuell im Offline-Modus

Manueller und Offline-Modus können gleichzeitig auf 1 gesetzt sein.

i_xLocCls

BOOL

Eine steigende Flanke (Wechsel von 0 bis 1) schließt das Ventil manuell im Offline-Modus.

Manueller und Offline-Modus können gleichzeitig auf 1 gesetzt sein.

i_xAutOpen

BOOL

Eine steigende Flanke (Wechsel von 0 bis 1) öffnet das Ventil im Automatikbetrieb.

 

i_xAutCls

BOOL

Eine steigende Flanke (Wechsel von 0 bis 1) schließt das Ventil im Automatikbetrieb.

 

i_xFbckOpen

BOOL

TRUE: Öffnungsrückmeldesignal ist aktiv.

FALSE: Keine Öffnungsrückmeldung

 

i_xFbckCls

BOOL

TRUE: Schließrückmeldesignal ist aktiv.

FALSE: Keine Schließrückmeldung

 

i_xLock

BOOL

TRUE: Verriegelung ist aktiv

FALSE: Keine Verriegelung

(optional)

 

i_xErr

BOOL

TRUE: Externer erkannter Fehler ist aktiv.

FALSE: Kein externer Fehler erkannt

 

i_xAckn

BOOL

Quittierung erfolgt über steigende Flanke.

Eingang zum Quittieren interner und externer Fehler wie durch den Ausgang q_xErr angezeigt.

i_strPara

STRUCT Par_Val_Bi

Struktur mit Parametern für diesen Block.

Siehe Beschreibung der verwendeten Strukturen.

i_dwCtrl

DWORD

Befehlsbits zur Interaktion mit der HMI

Bereich: 0...4294967295

Siehe Beschreibung des Steuerworts