Wenn im Automatikbetrieb (i_xEn ist TRUE und i_xManMode ist FALSE) die berechnete Regelabweichung größer ist als 50 % der Hysterese in positiver Richtung, dann ist q_xOput gleich TRUE.
q_xOput wird nur zurückgesetzt, wenn die Regelabweichung unter 50 % der Hysterese in negativer Richtung fällt.
Regelabweichung = Sollwert – Istwert.
Wenn i_xManMode TRUE ist, wird der Ausgangsstatus unabhängig von den aktuellen Eingangswerten auf i_xManVal gesetzt.
Diese Abbildung zeigt das Zeitdiagramm für den Funktionsbaustein FB_2points:
Diese Abbildung zeigt die Übertragungsfunktion für den Funktionsbaustein FB_2points:
Ein ungültiger Parameter an den Eingängen des Funktionsbausteins führt zu einem erkannten Fehler und die entsprechende Fehler-erkannt-ID wird generiert.
Während des Fehler-erkannt-Status wird der Ausgangswert auf Null gesetzt. Der erkannte Fehler kann nur über eine steigende Flanke am Eingang i_xErrRst zurückgesetzt werden.
Wenn der Funktionsbaustein aktiviert und kein Fehler erkannt wurde, ist der Ausgang q_xBusy immer TRUE.