Verwendete Struktur

stPiPara

Strukturelement

Typ

Beschreibung

tCyclTime

TIME

Taskzykluszeit

Bereich: 10 ms bis 60 s

xEnArw

BOOL

Anti-Reset-Windup aktivieren

tTn

TIME

Integralzeit

Bereich: 1 bis 1e32 ms

rKp

REAL

Proportionaler Verstärkungswert

Bereich: ±3,4e+38

rMaxLim

REAL

Maximaler Ausgangsgrenzwert

Bereich: ±3,4e+38

rMinLim

REAL

Minimaler Ausgangsgrenzwert

Bereich: ±3,4e+38

tCyclTime

tCyclTime ist die Zeit zwischen zwei Ausführungen des Funktionsbausteins. Wenn die Task als zyklische Task ausgeführt wird, ist diese Zeit gleich der Taskzykluszeit der zyklischen Task.

xEnArw

xEnArw aktiviert die Anti-Reset-Windup-Funktion (ARW).

Wenn FALSE, wird der Integralanteil des Regelalgorithmus unterdrückt, wenn der gesamte Regelausgang einen Grenzwert erreicht.

Wenn TRUE, wird der Integralanteil des Regelalgorithmus unterdrückt, wenn der Integralanteil einen Grenzwert erreicht. Der Ausgang ist gleich der Summe von Grenzwert und Proportio­nalanteil, wenn der Integralanteil seinen Grenzwert erreicht, wie im Blockdiagramm für den Funktionsbaustein bei aktiviertem ARW gezeigt.

Diese Abbildung zeigt den Funktionsbaustein bei aktiviertem ARW-Modus:

G-SA-0044533.1.gif-high.gif

 

 

tTn

Integralzeit für PI-Regelkreis

rKp

Proportionale Verstärkung für PI-Regelkreis

rMaxLim

Ausgangswerte größer als dieser Grenzwert werden auf rMaxLim begrenzt.

rMinLim

Ausgangswerte kleiner als dieser Grenzwert werden auf rMaxLim begrenzt.

HINWEIS: Wenn rMinLim größer als 0 ist, beginnt der PI-Algorithmus seine Funktion mit dem rMinLim-Wert.