Beschreibung der Eingangspins

Beschreibung der Eingangspins

Diese Tabelle beschreibt die Eingangspins des Funktionsbausteins Operation_Mode:

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_xAut

BOOL

TRUE: Automatikbetrieb aktiviert

FALSE: Deaktiviert (Werkseinstellung)

i_xMan

BOOL

TRUE: Manueller Modus aktiviert.

FALSE: Deaktiviert. (Werkseinstellung)

i_xLoc

BOOL

TRUE: Offline-Modus aktiviert

FALSE: Deaktiviert. (Werkseinstellung)

i_xErr

BOOL

TRUE: Externer erkannter Fehler ist aktiv.

FALSE: Kein externer Fehler erkannt. (Werkseinstellung)

i_xAckn

BOOL

Quittierung erfolgt über steigende Flanke.

Eingang zum Quittieren interner und externer Fehler wie durch den Ausgang q_xErr angezeigt.

i_dwCtrl

DWORD

Befehlsbits zur Interaktion mit der HMI

Bereich: 0...4294967295

Siehe Beschreibung des Statusworts