Beschreibung der Ausgangspins

Beschreibung der Ausgangspins

Diese Tabelle beschreibt die Ausgangspins des Funktionsbausteins Proportional_Valve:

Bezeichner

Ausgangstyp

Beschreibung

Bemerkungen

q_xAut

BOOL

TRUE: Automatikbetrieb aktiviert

FALSE: Deaktiviert

-

q_xMan

BOOL

TRUE: Manueller Modus aktiviert

FALSE: Deaktiviert

-

q_xMove

BOOL

TRUE: Öffnungsbefehl aktiv

FALSE: Deaktiviert

-

q_iValvPos

INT

Signal zur Anzeige der neuen Ventilposition. Der Wert wird vom Sollwert im Automatikbetrieb oder manuellen Modus ausgegeben. Wird das Ventil im Offline-Modus manuell bedient, wird der Wert auf vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen gesetzt.

Bereich: 0...31

Wenn das Erzwingen der Standardposition aktiv ist, wird das Signal im Falle einer Verriegelung oder eines erkannten Fehlers auf die Standardposition des Ventils gesetzt.

q_rPos

REAL

Tatsächliche Position des Ventils.

Bereich: ±3,4e+38

-

q_xLock

BOOL

TRUE: Verriegelung ist aktiv.

FALSE: Keine Verriegelung

Gibt an, dass der Betrieb durch einen Verriegelungseingang i_xLock) gesperrt ist

q_xErr

BOOL

TRUE: Erkannter Fehler ist aktiv.

FALSE: Kein Fehler erkannt

-

q_dwStat

DWORD

Statusbits zur Anzeige an der HMI

Bereich: 0...4294967295

Siehe Beschreibung des Statusworts.