ST_TlsSettingsClient

Überblick

Typ:

Struktur

Verfügbar ab:

V1.0.4.0

Übernommen aus

-

Beschreibung

Die Struktur ST_TlsSettingsClient wird verwendet, um die TLS-Einstellungen (Transport Layer Security) für die gesicherte Verbindung zur Verfügung zu stellen, die vom TCP-Client eingerichtet werden soll.

Strukturelemente

Name

Datentyp

Standardwert

Beschreibung

xSendClientCert

BOOL

FALSE

Auf TRUE setzen, wenn ein Clientzertifikat erforderlich ist.

sCertName

STRING(255)

-

Gibt die Client-Zertifikatdatei an. Wenn der Wert eine Nullzeichenfolge ist, wird das Standardzertifikat der Steuerung verwendet.

Der Name entspricht dem Wert “Issued for” des Zertifikats der Steuerung. Der Name kann aus dem Zertifikat über den Security Screen in Logic Builder abgerufen werden.

etProtocol

ET_TlsProtocol

TLSv12

Das für die gesicherte Verbindung verwendete Protokoll.

etCertVerifyMode

ET_CertVerifyMode

TrustedOnly

Modus für die Zertifikatüberprüfung.

Verwendet von

oFB_TCPClient/FB_TCPClient2