Kenndaten |
Wert |
---|---|
Betriebstemperatur (Gehäuseinneres & Schaltpultseite) |
0 bis 40 °C (1) 0 bis 50 °C für XBT GT |
Lagertemperatur |
-20 bis 6 ℃ |
Widerstandsfähigkeit gegen feuchte Hitze |
25 bis 60°C / 93 % Rh |
Luftreinheit (Staub) |
≤ 0,1 mg/m3 (nicht-leitende Niveaus) |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Korrosive Gase |
Frei von korrosiven Gasen |
Atmosphärische Festigkeit (Betriebshöhe des XBT GT) |
800 bis 1.114 hPa (bis 2.000 m) |
Vibrationsfestigkeit |
IEC 60068 - 2 -6 oIndustrie: (Serien XBT GT, XBT GH und XBT GK) 5 bis 9 Hz, 3,5 mm / 9 bis 150 Hz, 1 g oSchifffahrt: (Serie XBT GT) 3 bis 13 Hz, 1 mm / 13 bis 100 Hz, 0,7 g |
EMI-Immunität (per EMI-Simulator) |
1000 Vp-p (außer Serie XBT GT7000), 1500 Vp-p für Serie XBT GT7000. Impulsdauer: 1 μs Anstiegszeit:1 ns |
Erschütterungsfestigkeit (Nur XBT GH) |
Entspricht IEC/EN 61131-2 (147 m/s 2X, Y, Z Richtungen 3 Mal) |
Stoßresistenz (Nur XBT GH |
Entspricht IEC61131-2 Fall aus 1,0 m Höhe - 2 Mal |
Schutzart (Frontseite) |
IP 65 – (IEC 60529) für Serien XBT GT, XBT GH, und XBT GK Gehäusetyp, 4X Innenanwendung mit Haltern für Schraubmontage nur für Serie XBT GT und mit Federklemmen nur für Serie XBT GK. |
Schutzart (Rückseite) |
IP 20 – (IEC 60529) für Serien XBT GT und XBT GK IP 65 – (IEC 60529) für Serie XBT GH |
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder |
IEC 61000 -4 -3 10 V/m |
Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen |
IEC 61000 -4 -4 2kV (Stromversorgung und E/A) 1kV andere Ports |
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen |
IEC 61000 -4 -5 1kV (Differenzialmodus an der Stromversorgung) 2kV (allgemeiner Modus an der Stromversorgung) |
Schockverhalten |
IEC 60068 - 2 - 27 1/2 sinusförmiger Impuls für 11ms, 15 g auf 3 Achsen |
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen |
IEC 61000-4-2 6 kV Kontakt, 8 kV Luft für Serie XBT GT 4 kV Kontakt, 8 kV Luft für Serie XBT GK |
HINWEIS: (1) Bei den Serien XBT GH und XBT GK kann sich der Kontrast der LCD-Anzeigen der STN-Farbmodelle und der Monochrom-Modelle verringern, wenn die Anzeigen über einen längeren Zeitraum bei über 40°C Umgebungstemperatur betrieben werden. Nach einem Rückgang der Temperatur wird der normale Anzeigekontrast wiederhergestellt. Die Funktionsfähigkeit des Geräts ist selbst bei verringertem Anzeigekontrast nicht beeinträchtigt.
Lagern Sie das HMI-Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur geringer ist als in den Kenndaten des Geräts empfohlen. Eine Lagerung unter derartigen Bedingungen kann zum Einfrieren der Flüssigkeit in der LCD-Anzeige führen, wodurch die LCD-Anzeige beschädigt werden kann. Wenn die Lagertemperatur die in den Kenndaten angegebene Temperatur übersteigt, kann die Flüssigkeit irreparable Schäden an der LCD-Anzeige verursachen:
|
LAGERUNG UND BETRIEB AUSSERHALB DER SPEZIFIKATIONEN |
oLagern Sie das Gerät nur an Orten, deren Temperatur den Kenndaten entspricht. oAchten Sie darauf, die Lüftungsschlitze an der Rückseite des Geräts nicht abzudecken oder zu blockieren. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Anforderungen an die Luftqualität
Betreiben und lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Chemikalien verdunsten oder in der Luft vorhanden sind:
oKorrosive Chemikalien: Säuren, Basen, salzhaltige Flüssigkeiten.
oEntflammbare Chemikalien: organische Lösungsmittel.
|
FUNKTIONSSUNFÄHIGKEIT |
Sorgen Sie dafür, dass das Gehäuse des HMI-Geräts vor dem Eindringen von Wasser, Flüssigkeiten sowie Metall- und Drahtstücken geschützt ist. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |