Befehl 'Mit Projekt auf dem Server vergleichen'

 

Symbol: _svn_icon_checkout.png

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Projekt auf dem Server für Vergleich auswählen.

Aufruf: Menü Projekt ‣ SVN

Siehe auch

Dialog 'Projekt auf dem Server für Vergleich auswählen'

URL des SVN-Projektarchivs

_svn_img_input_field_url.png 

URL des Projekts im SVN-Projektarchiv, das verglichen wird.

Beispiel: file:///D:/SVN repository/trunk/ControlDEF.project

Sobald ein gültiges SVN-Projektarchiv angegeben ist, können Sie mit Hilfe der Schaltflächen daneben oder den Optionen unter Revision browsen und ein Projekt auswählen.

_svn_button_revision.png 

Die Bezeichnung auf der Schaltfläche entspricht der ausgewählte Revision:

  • HEAD: Neueste Revision (top revi­sion)

  • 15: Revisionsnummer der ausgewählten Revision

  • 23.12.2016 11:59:59 (UTC): Änderungsdatum der ausgewählten Revision in Weltzeit

Mit Klick auf die Schaltfläche öffnet sich der Dialog Revision auswählen.

Hinweis: Der Dialog bietet die gleichen Optionen wie die Gruppe Revision.

_svn_button_three_dots.png 

Öffnet den Dialog SVN-Projektarchiv-Browser, um das SVN-Projektarchiv zu durchsuchen.

Auschecken-Optionen

Externals auslassen

_cds_icon_option_activated.png: Externals (externe Objekte) werden nicht verglichen.

Revision

Optionen zur Auswahl einer bestimmten Revision

Hinweis: Die aktuell gültige Auswahl wird auch neben der SVN-Projektarchiv-URL angezeigt.

HEAD

_icon_radiobutton_acitvated.png: HEAD-Revision ist ausgewählt. Das ist die neueste Revision (top revision) innerhalb einer Verzweigung.

Revision

_icon_radiobutton_acitvated.png: Über die Revisionsnummer bestimmte Revision ist ausgewählt.

Beispiel: 3

Datum

_icon_radiobutton_acitvated.png: Die über das Änderungsdatum bestimmte Revision ist ausgewählt.

Beispiel: 12/23/2016 11:59:59

UTC-Zeit verwenden

_cds_icon_option_activated.png: Änderungsdatums in Weltzeit (weltweit einheitlich)

Vergleichsoptionen

Leerzeichen ignorieren

_cds_icon_option_activated.png: Kein Vergleich von Leerzeichen. Dabei werden semantisch relavante Leerzeichen, wie sie beispielsweise in Strings enthalten sind, trotzdem verglichen.

Kommentare ignorieren

_cds_icon_option_activated.png: Kein Vergleich von Kommentaren

Eigenschaften ignorieren

_cds_icon_option_activated.png: Kein Vergleich von Eigenschaften. Dabei werden Ordner, Zugriffsrechte, die Eigenschaft Vom Übersetzen ausschließen und POU-Bitmaps nicht verglichen.

Siehe: Dialog 'Eigenschaften'

OK

Vergleicht das SVN-Projekt mit der Arbeitskopie.

Siehe auch