Installationsanforderungen

Montage in den Ausschnitt

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

oUnterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Gerät, bevor Sie Abdeckungen oder Komponenten des Systems entnehmen und Zubehör, Hardware oder Kabel installieren bzw. entfernen.

oTrennen Sie das Stromkabel sowohl vom Produkt als auch von der Stromversorgung.

oVerwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit zutreffender Bemessungsspannung.

oMontieren und befestigen Sie alle Abdeckungen oder Komponenten des Systems, bevor Sie dieses Produkt an das Netz anschließen und einschalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Caution_Color.gifVORSICHT

FEDERMECHANISMUS

Lösen Sie den Mechanismus der Federclips nicht in der Nähe Ihres Gesichts.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS

BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN

Achten Sie bei der Montage oder beim Entfernen der Federklemmen darauf, dass das Produkt im Schaltpultschausschnitt stabilisiert ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Schritt

Aktion

1

Legen Sie das Produkt mit dem Bildschirm nach unten auf eine saubere, ebene Oberfläche.

2

Überprüfen Sie, ob die Dichtung des Produkts sicher in der dafür vorgesehenen Nut sitzt, die um den Rahmen des Anzeigegeräts verläuft.

HINWEIS: Verwenden Sie stets die Montagedichtung, da sie neben ihrer Wasser-abweisenden Wirkung auch Vibrationen absorbiert. Informationen zum Ersetzen der Montagedichtung erhalten Sie unter "Austauschen der Montagedichtung".

3

Erstellen Sie gemäß Ausschnittsabmessungen für dieses Produkt  eine Montageöffnung in der Montageplatte, und befestigen Sie das Produkt von vorne in der Platte.

G-SE-0049701.1.gif-high.gif

 

 

4

Drücken Sie die Federklemmenhaken in die Einschübe an diesem Produkt.

Passen Sie die Federclips durch Umdrehen an die Schalttafelstärke an:

oPosition 1

1,5 mm (0,059 in) ≤ Schalttafelstärke ≤ 4 mm (0,157 in)

oPosition 2

4 mm (0,157 in) ≤ Schalttafelstärke ≤ 6 mm (0,236 in)

G-SE-0048229.1.gif-high.gif

 

 

Seite der Federklemme

1 Haken für Position 1

2 Haken für Position 2

5

Rasten Sie die Federklemmen ein, indem Sie gleichzeitig oben und unten auf die Klemme drücken.

G-SE-0049702.1.gif-high.gif

 

1   Federklemme

2   Klicken

Anzahl der Federklemmen

HMIGK2310

oOben - 2, Unten - 2, Rechts - 3, Links - 3

HMIGK5310

oOben - 3, Unten - 3, Rechts - 3, Links - 3

Entfernen aus dem Ausschnitt

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

oUnterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Gerät, bevor Sie Abdeckungen oder Komponenten des Systems entnehmen und Zubehör, Hardware oder Kabel installieren bzw. entfernen.

oTrennen Sie das Stromkabel sowohl vom Produkt als auch von der Stromversorgung.

oVerwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit zutreffender Bemessungsspannung.

oMontieren und befestigen Sie alle Abdeckungen oder Komponenten des Systems, bevor Sie dieses Produkt an das Netz anschließen und einschalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

HINWEIS

BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN

Achten Sie bei der Montage oder beim Entfernen der Federklemmen darauf, dass das Produkt im Schaltpultschausschnitt stabilisiert ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Schritt

Aktion

1

Entfernen Sie die Federklemmen. Entriegeln Sie zunächst die Federklemmen, indem Sie auf die Rückseite der jeweiligen Klemme drücken, bis Sie ein Klicken vernehmen.

G-SE-0049703.1.gif-high.gif

 

1   Klicken

2

Entfernen Sie das Produkt langsam von der Montageplatte.

Caution_Color.gifVORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR

Lassen Sie das Produkt beim Entfernen aus der Montageplatte nicht fallen.

oHalten Sie das Produkt in seiner Position fest, nachdem Sie die Federklemmen entfernt haben.

oVerwenden Sie dazu beide Hände.

oAchten Sie darauf, sich nicht an den Fingern zu verletzen, wenn Sie gegen die Überstände drücken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.