Speicher, Uhr und Sensorbildschirm
HINWEIS:
oWenn am HMIGTO2300 eine Meldung mit dem Hinweis auf einen niedrigen Akku-Ladestand angezeigt wird, schließen Sie das Bildschirm an das Stromnetz an und laden Sie den Akku vollständig auf. Der Akku ist innerhalb 24 Stunden so weit aufgeladen, dass er wieder für den Sicherungsbetrieb bereit ist. Eine vollständige Ladung dauert ungefähr 120 Stunden (5 Tage).
oLebensdauer des Lithiumakkus: 10 Jahre bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C (104 °F) oder weniger, 4,1 Jahre bei einer Umgebungstemperatur von 50 °C (122 °F) oder weniger und 1,5 Jahre bei einer Betriebstemperatur von 60 °C (140 °F) oder weniger.
Bei einer Verwendung zur Datensicherung:
oEtwa 100 Tage bei vollständig geladener Batterie.
oUngefähr 6 Tage bei halb aufgeladener Batterie.
oBei Anzeige der Meldung zum niedrigen Akku-Ladestand am HMIGTO2310/2315 ist der Akku auszuwechseln.
|
HMIGTO2310 / HMIGTO2315 |
HMIGTO2300 |
---|---|---|
Anwendungsspeicher *1 |
FLASH EPROM 96 MB |
FLASH EPROM 64 MB |
DRAM der Anwendung |
128 MB |
128 MB |
Datensicherung |
SRAM 512 KB (Austauschbarer Lithiumakku für Datensicherung) |
SRAM 128 KB (Wiederaufladbarer Lithiumakku für Datensicherung) |
*1 Verfügbare Kapazität für Anwenderkapazität.
Genauigkeit der Uhr *1 |
±65 Sekunden / Monat (Abweichung bei Zimmertemperatur und ausgeschalteter Netzzufuhr) |
*1 Je nach Betriebstemperatur und Alter des Bildschirm kann die Uhr um -380 bis +90 s/Monat abweichen. Bei Systemen, für die diese Genauigkeit ungenügend ist, sollte der Anwender entsprechend überwachen und erforderliche Anpassungen durchführen.
Touch-Panel-Typ |
Widerstandsfolie (analog) |
Auflösung des Touch-Panels |
1.024 x 1.024 |
Lebensdauer des Touch-Panels |
Mindestens 1 Millionen Betätigungen |