|
HMIGTO4310 |
HMIGTO3510 |
|
---|---|---|---|
Physische Umgebung |
Umgebungstemperatur |
0...55 °C (32...131 °F) |
0...50 °C (32...122 °F) |
Lagertemperatur |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
||
Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit |
10...90 % RH (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C (102,2 °F) oder weniger) |
||
Luftreinheit (Staub) |
0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (nicht leitfähige Schichten) |
||
Verschmutzungsgrad |
Für die Verwendung in einer Umgebung gemäß Verschmutzungsgrad 2 geeignet. |
||
Korrosive Gase |
Frei von korrosiven Gasen |
||
Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) |
800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger) |
||
Mechanische Kenndaten |
Vibrationsfestigkeit |
IEC/EN 61131-2 5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 3,5 mm (0.14 in.) 9...150 Hz bei konstanter Beschleunigung: 9,8 m/s2 Richtungen X, Y, Z für 10 Zyklen (ca. 100 Min.) |
|
Stoßfestigkeit |
Entspricht IEC/EN 61131-2 147 m/s2, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal |
||
Elektrische Betriebsumgebung |
Störfestigkeit |
Rauschspannung: 1.000 Vpp Impulsbreite: 1 μs Anstiegszeit: 1 ns |
|
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen |
Kontaktentladung: 6 kV (IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3) |
Anforderungen an die Luftqualität
Betreiben und lagern Sie das Bildschirm nicht an Orten, an denen Chemikalien verdunsten oder in der Luft vorhanden sind:
oKorrosive chemische Stoffe: Säuren, Basen, salzhaltige Flüssigkeiten
oEntzündliche chemische Stoffe: Organische Lösungsmittel
|
FUNKTIONSSUNFÄHIGKEIT |
Sorgen Sie dafür, dass das Gehäuse des Geräts vor dem Eindringen von Wasser, Flüssigkeiten und Metall- und Drahtstücken geschützt ist. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |