Kenndaten der seriellen Schnittstelle COM1
HINWEIS: Informationen zum Anschluss von Steuerungen und Geräten anderen Typs finden Sie im Gerätetreiberhandbuch Ihrer Screen-Editing-Software.
|
KOMMUNIKATIONSVERLUST |
oDie Anschlüsse an den Kommunikationsports dürfen keine übermäßige Belastung der Ports verursachen. oBefestigen Sie die Kommunikationskabel sicher an der Schalttafel bzw. am Schaltschrank. oVerwenden Sie ausschließlich 9-polige D-Sub-Kabel mit einem einwandfreien Verriegelungssystem. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Der serielle Port ist nicht potenzialgetrennt. Die Klemmen SG (Signalerde) und FG (Gehäuseerde) sind intern im Bildschirm verbunden.
HMIGTO5310 / HMIGTO5315: 9-poliger D-Sub-Steckverbinder über RS-232C-Kabel
Anschlussbelegung |
Pin-Nr. |
RS-232C |
||
---|---|---|---|---|
Signalname |
Richtung |
Bedeutung |
||
![]()
|
1 |
CD |
Eingang |
Trägererkennung |
2 |
RD(RXD) |
Eingang |
Datenempfang |
|
3 |
SD(TXD) |
Ausgang |
Datenübertragung |
|
4 |
ER(DTR) |
Ausgang |
Endgerät betriebsbereit |
|
5 |
SG |
- |
Signalerde |
|
6 |
DR(DSR) |
Eingang |
Betriebsbereitschaft |
|
7 |
RS(RTS) |
Ausgang |
Sendeaufforderung |
|
8 |
CS(CTS) |
Eingang |
Senden möglich |
|
9 |
CI(RI)/VCC |
Eingang– |
Aufgerufene Statusanzeige Ausgang +5 V ±5 % / 0,25 A *1 |
|
Gehäuse |
FG |
– |
Gehäuseerde FG (gemeinsam mit Signalerde SG) |
HINWEIS: *1 Sie können den Stecker Nr. 9 zwischen RI und VCC über die Software umschalten.
HINWEIS |
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN |
Wenden Sie nur die Nennspannung an. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |