Verfahren für dynamische Änderungen

Mit einem USB-Speicherstick

In dieser Tabelle wird das Verfahren zum Ausführen einer Skriptdatei über einen USB-Speicherstick erläutert:

Schritt

Aktion

1

Erstellen Sie eine gültige Skriptdatei.

Legen Sie für die Skriptdatei beispielsweise folgenden Namen fest: FirewallMaintenance.cmd.

2

Laden Sie die Skriptdatei auf den USB-Speicherstick.

Laden Sie die Skriptdatei beispielsweise in den folgenden Ordner: usr/Cfg .

3

Fügen Sie in der Datei Sys/Cmd/Script.cmd eine Codezeile mit folgendem Befehl hinzu:

Firewall_install "/pathname/FileName"

Beispiel: Die Codezeile lautet folgendermaßen:

Firewall_install "/bd0/usr/cfg/FirewallMaintenance.cmd"

 

4

Setzen Sie den USB-Speicherstick in die Steuerung ein.

Mit einem Funktionsbaustein in der Anwendung

In dieser Tabelle wird das Verfahren zum Ausführung einer Skriptdatei aus einer Anwendung beschrieben:

Schritt

Aktion

1

Erstellen Sie eine gültige Skriptdatei.

Legen Sie für die Skriptdatei beispielsweise folgenden Namen fest: FirewallMaintenance.cmd.

2

Laden Sie die Skriptdatei in den Speicher der Steuerung.

Laden Sie die Skriptdatei beispielsweise per FTP in den Ordner usr/Syslog.

3

Verwenden Sie einen ExecuteScript-Funktionsbaustein.

Beispiel: Der [SCmd]-Eingang ist 'Firewall_install "/usr/Syslog/FirewallMaintenance.cmd"'