Beschreibung der Post-Konfiguration

Einführung

Die Post-Konfiguration ist eine Option, mit der Sie einige Anwendungsparameter ändern können, ohne die Anwendung bearbeiten zu müssen. Die Post-Konfigurationsparameter befinden sich in der Datei Machine.cfg, die in der Steuerung gespeichert ist.

Standardmäßig werden alle Parameter in der Anwendung definiert. Die in der Post-Konfigurati­onsdatei definierten Parameter werden anstelle der entsprechenden in der Anwendung festgelegten Parameter verwendet. Nicht alle Parameter müssen in der Post-Konfigurationsdatei angegeben werden (z. B.: Ein Parameter kann die IP-Adresse ändern, ohne dass die Gateway-Adresse geändert wird). Alle Parameter in der Post-Konfigurationsdatei ohne zugehörige Hardware werden ignoriert (z. B. eine PCI-Modulkonfiguration ohne PCI-Modul).

Parameter

Die Post-Konfigurationsdatei ermöglicht die Änderung von Netzwerkparametern.

Ethernet-Parameter:

oIP-Adresse

oSubnetzmaske

oGateway-Adresse

oÜbertragungsrate

oIP-Konfigurationsmodus

oGerätename

SL-Parameter, für jede serielle Leitung in der Anwendung (integrierter Port oder PCI-Modul):

oBaudrate

oParität

oDatenbits

oStoppbit

Profibus-Parameter, für jeden Profibus in der Anwendung (PCI-Modul):

oStationsadresse

oBaudrate

HINWEIS: Bei Parameteraktualisierungen durch eine Post-Konfigurationsdatei, die Parameter betreffen, die von anderen Geräten über einen Kommunikationsport verwendet werden, werden die Parameter in den anderen Geräten nicht aktualisiert.

Wenn beispielsweise die von einer HMI verwendete IP-Adresse in der Konfiguration mittels einer Post-Konfigurationsdatei aktualisiert wird, verwendet die HMI weiterhin die vorherige Adresse. Sie müssen die von der HMI verwendete Adresse separat aktualisieren.

Vorgehensweise

Die Post-Konfigurationsdatei wird gelesen:

onach einem Befehl „Reset (warm)“

onach einem Befehl „Reset (kalt)“

onach einem Neustart

onach einem Anwendungsdownload

Weitere Informationen zu den Steuerungszuständen und Zustandsübergängen finden Sie in Steuerungszustände und Verhalten.