Dateiverwaltung bei der Post-Konfigurationsdatei
Die Datei Machine.cfg befindet sich im Verzeichnis /usr/cfg.
Jeder Parameter wird mit einem Variablentyp, einer Variablen-ID und einem Wert definiert. Das Format lautet:
id[modulTyp].param[paramId].paramFeld=Wert
Hierbei gilt Folgendes:
omodulTyp ist ein numerischer Wert, z. B. 111.
oparamId ist ein numerischer Wert, der auf den zu ändernden Parameter verweist, z. B. 10000.
oparamField ist die Zeichenfolge, die zusätzlich zur paramId verwendet werden muss, um die SL-Parameter, wie z. B. "Baud", festzulegen.
oWert ist der Wert, der dem Parameter zugewiesen ist. Sein Typ hängt vom jeweiligen Datentyp des Parameters ab.
Jeder Parameter wird in der Post-Konfigurationsdatei in drei Zeilen konfiguriert:
oDie erste Zeile beschreibt den internen „Pfad“ für diesen Parameter.
oDie zweite Zeile ist ein Kommentar, in dem der Parameter ausführlich beschrieben wird.
oDie dritte Zeile enthält die Definition des Parameters (wie oben beschrieben) sowie seinen Wert.
Generieren der Post-Konfigurationsdatei
Die Post-Konfigurationsdatei (Machine.cfg) wird mithilfe von EcoStruxure Machine Expert generiert:
So generieren Sie die Datei:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie in der Menüleiste Übersetzen > Post-Konfiguration > Generieren... aus. Ergebnis: Ein Explorer-Fenster wird angezeigt. |
2 |
Wählen Sie den Zielpfad für die Post-Konfigurationsdatei aus. |
3 |
Klicken Sie auf OK. |
Wenn Sie EcoStruxure Machine Expert zum Erstellen einer Post-Konfigurationsdatei verwenden (Generieren), liest die Software den Wert jedes Parameters, der im Anwendungsprogramm zugewiesen ist, und schreibt die Werte dann in die Post-Konfigurationsdatei Machine.cfg. Prüfen Sie die Post-Konfigurationsdatei nach der Generierung und entfernen Sie alle Parameterzuweisungen, die weiterhin von der Anwendung gesteuert werden sollen. Behalten Sie nur die Parameterzuweisungen bei, die von der Post-Konfigurationsfunktion geändert werden sollen, um die Portabilität der Anwendung zu gewährleisten, und ändern Sie diese Werte dann entsprechend.
Übertragen der Post-Konfigurationsdatei
Nach dem Erstellen und Ändern der Post-Konfigurationsdatei müssen Sie die Datei in das Verzeichnis /usr/cfg der Steuerung übertragen. Die Steuerung liest die Datei Machine.cfg erst, wenn sie sich in diesem Verzeichnis befindet.
Zur Übertragung der Post-Konfigurationsdatei haben Sie die Wahl zwischen folgenden Methoden:
oUSB-Speicherstick (mit entsprechendem Skript)
oDownload über den FTP-Server
oDownload mithilfe des EcoStruxure Machine Expert-Geräteeditors der Steuerung
Ändern der Post-Konfigurationsdatei
Wenn sich die Post-Konfigurationsdatei auf einem PC befindet, bearbeiten Sie sie mithilfe eines Texteditors.
HINWEIS: Die Codierung der Textdatei darf nicht geändert werden. Die Standardcodierung entspricht ANSI.
Wenn Sie die Post-Konfigurationsdatei direkt in der Steuerung bearbeiten möchten, verwenden Sie das Menü Konfiguration des Webservers.
Gehen Sie vor wie folgt, um die Post-Konfigurationsdatei in der Steuerung mit EcoStruxure Machine Expert im Online-Modus zu ändern:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf den Namen der Steuerung. |
2 |
Klicken Sie auf Übersetzen > Post-Konfiguration > Bearbeiten.... Ergebnis: Die Post-Konfigurationsdatei wird in einem Texteditor geöffnet. |
3 |
Bearbeiten Sie die Datei. |
4 |
Um die Änderungen anzuwenden, nachdem Sie sie gespeichert haben, wählen Sie Gerät nach dem Senden zurücksetzen aus. |
5 |
Klicken Sie auf Speichern unter. |
6 |
Klicken Sie auf Schließen. |
HINWEIS: Wenn die Parameter ungültig sind, werden sie ignoriert.
Löschen der Post-Konfigurationsdatei
Zum Löschen der Post-Konfigurationsdatei haben Sie die Wahl zwischen folgenden Methoden:
oUSB-Speicherstick (mit entsprechendem Skript zum Löschen)
oüber den FTP-Server
oonline mit dem EcoStruxure Machine Expert-Geräteeditor der Steuerung, Registerkarte Dateien
Weitere Informationen zur Registerkarte Dateien des Geräteeditors finden Sie im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch.
HINWEIS:
In folgenden Situationen werden an Stelle der entsprechenden Parameterdefinitionen in der Post-Konfigurationsdatei die in der Anwendung definierten Parameter verwendet:
onach einem Befehl „Reset (warm)“
onach einem Befehl „Reset (kalt)“
onach einem Neustart
onach einem Anwendungsdownload