Konfiguration integrierter normaler E/A

Einführung

Diese Tabelle enthält die integrierten normalen E/A-Module sowie die jeweils zugehörige Steuerungsreferenz:

Steuerung

Integrierte normale E/A

Beschreibung

LMC058LF42

DI12DE

12 digitale Eingänge 24 VDC, Strom aufnehmend, IEC 61131-2, Typ 1

DO12TE

12 Ausgänge 24 VDC / 0,5 A

LMC058LF424

DI12DE

12 digitale Eingänge 24 VDC, Strom aufnehmend, IEC 61131-2, Typ 1

DO12TE

12 Ausgänge 24 VDC / 0,5 A

AI4LE

4 Eingänge ±10 V / 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA

Konfiguration integrierter normaler E/A

So konfigurieren Sie normale integrierte E/A:

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Meine Steuerung > TM5 > TM5_Manager > Embedded-Bus > Modul_X.

2

Wählen Sie die Registerkarte I/O-Konfiguration.

Beschreibung der Registerkarte „E/A-Konfiguration“

Die Registerkarte E-A-Konfiguration enthält die folgenden Spalten:

Spalte

Beschreibung

Veränderbar

Parameter

Parametername

Nein

Typ

Datentyp des Parameters

Nein

Wert

Wert des Parameters

Wenn der Parameter bearbeitet werden kann, wird durch Doppelklicken ein Bearbeitungsrahmen geöffnet.

Standardwert

Standardwert des Parameters

Nein

Einheit

Einheitswert des Parameters

Nein

Beschreibung

Kurzbeschreibung des Parameters

Nein

Beschreibung der Registerkarte "I/O Abbild"

Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten:

G-SE-0004664.2.gif-high.gif

 

 

Die Registerkarte I/O Abbild enthält die folgenden Spalten:

Spalte

Beschreibung

Variable

Lässt Sie den Kanal auf einer Variablen abbilden.

Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Variable zu benennen.

Wenn es sich um eine neue Variable handelt, wird die Variable erstellt.. Neue Variablen werden für jeden Kanal automatisch in Übereinstimmung mit den projektspezifischen Optionseinstellungen für Automatisches E/A-Abbild erstellt.

Außerdem lassen sich Variablen mit der Eingabehilfe und einem Mausklick auf die Schaltfläche ... erstellen.

Abbild

Gibt an, ob der Kanal auf eine neue Variable oder auf eine vorhandenen Variable abgebildet wird.

Kanal

Name des Kanals des Geräts

Adresse

Adresse des Kanals

Typ

Datentyp des Kanals

Standardwert

Der vom Ausgang übernommene Wert, wenn sich die Steuerung im STOPPED-Status befindet.

Doppelklicken Sie, um den Standardwert zu ändern.

Einheit

Einheit des Kanalwerts

Beschreibung

Beschreibung des Kanals