Konfiguration der CANopen-Schnittstelle

CAN-Bus-Konfiguration

So konfigurieren Sie den CAN-Bus Ihrer Steuerung:

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf CAN0 oder CAN1.

2

Konfigurieren Sie die Baudrate (Standardwert: 250.000 bps):

G-SE-0002013.4.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Mit der Option Online-Bus-Zugriff können Sie das Senden von SDO, DTM und NMT über den Statusbildschirm blockieren.

Wenn ein DTM über das Netzwerk mit einem Gerät verbunden wird, kommuniziert der DTM parallel zur laufenden Anwendung. Das beeinträchtigt die Gesamtleistung des Systems und kann zu einer Überlastung des Netzwerks führen, was wiederum eine Inkohärenz der Daten zwischen den gesteuerten Geräten zur Folge haben kann.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Setzen Sie Ihre Maschine bzw. Ihren Prozess in einen Zustand, in dem die DTM-Kommunikation die Leistung nicht beeinträchtigt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Erstellung und Konfiguration von CANopen Manager

Wenn der CANopen Manager nicht bereits unter dem Knoten CAN vorhanden ist, gehen Sie wie folgt vor, um diesen zu erstellen und zu konfigurieren:

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie Optimiertes CANopen im Hardwarekatalog, ziehen Sie es in die Gerätebaumstruktur und positionieren Sie es auf einem der markierten Knoten.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:

oVerwenden der Methode Drag&Drop (Ziehen und Ablegen)

oVerwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltfläche

2

Doppelklicken Sie auf CANopen_Performance.

Ergebnis: Das Konfigurationsfenster CANopen Manager wird angezeigt:

G-SE-0002028.6.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Wenn das Kontrollkästchen Sync-Erzeugung aktivieren markiert ist, wird die Task CANx_Sync hinzugefügt.

Die Attribute Name, Typ oder Externes Ereignis von CANx_Sync-Tasks dürfen nicht gelöscht oder geändert werden. Andernfalls erkennt EcoStruxure Machine Expert einen Fehler beim Generieren der Anwendung, und Sie können die Anwendung nicht auf die Steuerung herunterladen.

Wenn Sie die Markierung der Option Sync-Erzeugung aktivieren auf der Unterregisterkarte CANopen Manager der Registerkarte CANopen_Performance aufheben, wird die CANx_Sync-Task automatisch aus Ihrem Programm gelöscht.

Hinzufügen eines CANopen-Geräts

Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Kommunikations-Managers und zum Hinzufügen von Slavegeräten zu einem Kommunikations-Manager finden Sie im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch.

CANopen-Betriebseinschränkungen

Für den Modicon LMC058 Motion Controller-CANopen-Master gelten folgende Betriebseinschränkungen:

Maximale Anzahl von Slavegeräten

63

Maximale Anzahl von Empfangs-PDO (RPDO)

126

Maximale Anzahl von Sende-PDO (TPDO)

126

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oSchließen Sie nicht mehr als 63 CANopen-Slavegeräte an die Steuerung an.

oProgrammieren Sie Ihre Anwendung für eine Verwendung von maximal 126 Sende-PDO (TPDO).

oProgrammieren Sie Ihre Anwendung für eine Verwendung von maximal 126 Empfangs-PDO (RPDO).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

CAN-Busformat

Das CAN-Busformat für CANopen ist CAN2.0A.