Dienste

Registerkarte "Dienste"

Die Registerkarte Dienste ist in drei Bereiche unterteilt:

oRTC-Konfiguration

oGeräte-ID

oPost-Konfiguration

Die folgende Abbildung zeigt die Registerkarte Dienste:

G-SE-0056055.2.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Sie müssen mit der Steuerung verbunden sein, Steuerungsinformationen zu erhalten.

Element

Beschreibung

RTC-Konfiguration 

SPS-Zeit

Zeigt das aus der Steuerung ausgelesene Datum und die entsprechende Uhrzeit an, sobald auf die Schaltfläche Lesen geklickt wird. Eine Konvertierung wird nicht angewendet. Dieses schreibgeschützte Feld ist anfänglich leer. Wenn Als UTC schreiben ausgewählt ist, ist die, SPS-Zeit in UTC angegeben.

Lesen

Liest das in der Steuerung gespeicherte Datum und die zugehörige Uhrzeit und zeigt die Datums- und Uhrzeitwerte im Feld SPS-Zeit an.

Lokalzeit

Hier können Sie ein Datum und eine Uhrzeit angeben, die an die Steuerung gesendet werden, wenn auf die Schaltfläche Schreiben geklickt wird. Falls erforderlich, passen Sie die Standardwerte an, bevor Sie auf die Schaltfläche Schreiben klicken. In einem Meldungsfeld werden Sie über das Ergebnis des Befehls informiert. Im Datums- und Uhrzeitfeld werden ursprünglich die aktuellen PC-Einstellungen angezeigt.

Schreiben

Schreibt das im Feld Lokalzeit definierte Datum und die zugehörige Uhrzeit in die Steuerung. In einem Meldungsfeld werden Sie über das Ergebnis des Befehls informiert. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als UTC schreiben, bevor Sie diesen Befehl ausführen, wenn die Werte im UTC-Format geschrieben werden sollen.

Mit Datum/Uhrzeit des Gebietsschemas synchronisieren

Hiermit können Sie die PC-Einstellungen direkt senden. In einem Meldungsfeld werden Sie über das Ergebnis des Befehls informiert. Wählen Sie Als UTC schreiben aus, bevor Sie diesen Befehl ausführen, wenn das UTC-Format verwendet werden soll.

Geräte-ID

Zeigt die Firmware-Version, die Boot-Version und die Koprozessor-Version der ausgewählten Steuerung an, sofern verbunden.

Post-Konfiguration

Zeigt die von der Post-Konfiguration überschriebenen Anwendungsparameter an.