Auf den Registerkarten Benutzer und Gruppen und Zugriffsrecht können Sie Benutzerkonten, Gruppen für Benutzerzugriffsrechte und die zugehörigen Zugriffsrechte verwalten, um den Zugriff auf Projekte zu steuern. Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert – Programmierhandbuch.
Benutzername und Passwort werden standardmäßig festgelegt. Sie müssen aktiviert werden und können auf den Ursprung zurückgesetzt werden.
In dieser Tabelle wird beschrieben, wie Sie sich anmelden:
Server/Funktion |
Erstanmeldung Benutzername/Passwort |
Zugriffsrechte Benutzername/Passwort |
Verbindung nach Zurücksetzen auf Standardwerte Benutzername/Passwort |
---|---|---|---|
EcoStruxure Machine Expert |
Administrator / Administrator |
Administrator / konfiguriertes Passwort |
Administrator / Administrator |
HTTP |
Keine Anmeldung möglich |
Administrator / konfiguriertes Passwort |
Keine Anmeldung möglich |
FTP |
Keine Anmeldung möglich |
Administrator / konfiguriertes Passwort |
Keine Anmeldung möglich |
Funktion Gerätenamen ändern |
Keine Anmeldung möglich |
Administrator / konfiguriertes Passwort |
Keine Anmeldung möglich |
|
SCHUTZ VOR UNBEFUGTEM ZUGRIFF |
oSchützen Sie den Zugriff auf den FTP-/Webserver mithilfe der Benutzerrechte. oWenn Sie die Benutzerrechte nicht aktivieren, sollten Sie den FTP-/Webserver deaktivieren, um unerwünschten bzw. unbefugten Zugriff auf die Daten in Ihrer Anwendung zu verhindern. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Die anonyme Anmeldung kann durch Entfernen der Benutzerrechte auf der Seite User Management des Webservers erneut ermöglicht werden.
HINWEIS:
Die folgenden Zeichen werden von der Steuerung unterstützt:
oAnmeldung: a…z A…Z 0...9 - = [ ] \ ; ' , / ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ` ~
oPasswort: a...z A…Z 0...9 - = [ ] \ ; ' , / ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ` ~ und Leerzeichen
Ein Benutzer und zwei Gruppen werden standardmäßig eingerichtet:
oBenutzer: Administrator
oGruppen: Administrator und Everyone
Sie können Gruppen Zugriffsrechte erteilen.
Die folgenden Vorgänge können über Zugriffsrechte gestattet werden:
oANZEIGEN
oÄNDERN
oAUSFÜHREN
oHINZUFÜGEN_ENTFERNEN
Die einzige Möglichkeit, auf eine Steuerung mit aktivierten Benutzerrechten zuzugreifen, wenn Sie nicht über die entsprechenden Passwörter verfügen, besteht in der Durchführung einer Firmwareaktualisierung. Die Benutzerrechte können nur über eine Aktualisierung der SPS-Firmware per SD-Karte oder USB-Stick (je nachdem, was von Ihrer Steuerung unterstützt wird) gelöscht werden. Darüber hinaus können Sie die Benutzerrechte in der Steuerung durch Ausführung eines Skripts löschen (weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert Programmierhandbuch) . Dabei wird die vorhandene Anwendung aus dem Speicher der Steuerung entfernt, gleichzeitig aber wird die Möglichkeit des Zugriffs auf die Steuerung wiederhergestellt.