Dieser Abschnitt beschreibt die Größe des RAM (Random Access Memory) der verschiedenen Bereiche des Modicon LMC058 Motion Controller.
Der RAM-Speicher umfasst 64 MB.
Der RAM-Speicher besteht aus zwei Bereichen:
oreservierter Anwendungsspeicher
oBetriebssystem-Speicher
In dieser Tabelle wird der reservierte Anwendungsspeicher beschrieben:
Bereich |
Element |
Größe |
---|---|---|
Systembereich 128 KB |
Im Systembereich zuordnungsbare Adressen %MW0...%MW59999 |
125000 Byte |
(%MW60000...%MW60199) Auf diesen Speicher kann nur über Modbus-Anfragen zugegriffen werden. Dabei muss es sich um schreibgeschützte Anfragen handeln. |
||
Dynamischer Speicherbereich: Neuzuordnungstabelle lesen (%MW60200...%MW61999) Auf diesen Speicher kann nur über Modbus-Anfragen zugegriffen werden. Dabei kann es sich um Anfragen mit Lese- und Schreibzugriff handeln. Wenn dieser Speicher jedoch in der Neuzuordnungstabelle deklariert ist, müssen es schreibgeschützte Anfragen sein. |
||
(%MW62000...%MW62199) Auf diesen Speicher kann nur über Modbus-Anfragen zugegriffen werden. Dabei kann es sich um Anfragen mit Lese- und Schreibzugriff handeln. |
||
Dynamischer Speicherbereich: Neuzuordnungstabelle schreiben (%MW62200...%MW63999) Auf diesen Speicher kann nur über Modbus-Anfragen zugegriffen werden. Dabei kann es sich um Anfragen mit Lese- und Schreibzugriff handeln. Wenn dieser Speicher jedoch in der Neuzuordnungstabelle deklariert ist, müssen es lesegeschützte Anfragen sein. |
||
Reserviert |
3000 Byte |
|
32 kB |
||
64 kB |
||
Benutzerbereich 10 MB |
Symbole |
Dynamische Zuordnung |
Variablen |
||
Anwendung |
||
Bibliotheken |
Variablen |
Beschreibung |
---|---|
PLC_R |
Struktur der schreibgeschützten Systemvariablen der Steuerung. |
PLC_W |
Struktur der schreibbaren Systemvariablen der Steuerung. |
ETH_R |
Struktur der schreibgeschützten Ethernet-Systemvariablen. |
ETH_W |
Struktur der schreibbaren Ethernet-Systemvariablen. |
SERIAL_R |
Struktur der schreibgeschützten SL-Systemvariablen (serielle Leitungen). |
SERIAL_W |
Struktur der schreibbaren SL-Systemvariablen (serielle Leitungen). |
TM5_MODULE_R |
Struktur der schreibgeschützten Systemvariablen der TM5-Module. |
PROFIBUS_R |
Struktur der schreibgeschützten Profibus-Systemvariablen. |
Weitere Informationen zu System- und Diagnosevariablen finden Sie im LMC058 PLCSystem-Bibliothekshandbuch.
Diese Tabelle beschreibt die Speicheradressierung für die Adressgrößen Double Word (%MD), Word (%MW), Byte (%MB) und Bit (%MX):
Doppelworte |
Worte |
Byte |
Bit |
||
---|---|---|---|---|---|
%MD0 |
%MW0 |
%MB0 |
%MX0.7 |
... |
%MX0.0 |
%MB1 |
%MX1.7 |
... |
%MX1.0 |
||
%MW1 |
%MB2 |
%MX2.7 |
... |
%MX2.0 |
|
%MB3 |
%MX3.7 |
... |
%MX3.0 |
||
%MD1 |
%MW2 |
%MB4 |
%MX4.7 |
... |
%MX4.0 |
%MB5 |
%MX5.7 |
... |
%MX5.0 |
||
%MW3 |
%MB6 |
%MX6.7 |
... |
%MX6.0 |
|
%MB7 |
%MX7.7 |
... |
%MX7.0 |
||
%MD2 |
%MW4 |
%MB8 |
%MX8.7 |
... |
%MX8.0 |
... |
... |
... |
... |
||
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
Beispiel für Überlappung von Speicherbereichen:
%MD0 enthält %MB0 bis %MB3, %MW0 enthält %MB0 und %MB, %MW1 enthält %MB2 und %MB3.
HINWEIS: Die Modbus-Kommunikation erfolgt asynchron zur Anwendung.