Datentypen für ExecScript-Systemvariablen

 

ExecuteScriptError: Codes für erkannte Fehler

Beschreibung des Datentyps Aufzählung

Der Aufzählungsdatentyp ExecuteScriptError enthält die folgenden Werte:

Enumerator

Wert

Beschreibung

CMD_OK

00 hex.

Kein Fehler erkannt.

ERR_CMD_UNKNOWN

01 hex.

Der Befehl ist ungültig.

ERR_USB_KEY_MISSING

02 hex.

Kein USB-Stick vorhanden.

ERR_SEE_FWLOG

03 hex.

Bei Ausführung des Befehls wurde ein Fehler festgestellt, siehe FwLog.txt. Weitere Informationen finden Sie unter Dateityp.

ERR_ONLY_ONE_COMMAND_ALLOWED

04 hex.

Es wurde versucht, mehrere Skripts gleichzeitig auszuführen.

CMD_BEING_EXECUTED

05 hex.

Es wird bereits ein Skript ausgeführt.